청소 기술용 캐스터 및 휠
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내마모성을 발휘합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 공간 효율적인 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg으로 명시되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 산업용 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 장착되며, 캐스터의 길이에 관계없이 표준 나사로 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 2개의 볼 레이스 스윙 베어링을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용하여 내구성과 가벼운 무게를 동시에 제공합니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있어 다양한 운송 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용을 위해 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있는 볼트홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 중급 강판 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공하며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌으로 만들어져 있습니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있으며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 열가소성 고무 트레드로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg이며, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되어 다양한 장비에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며 플레인 베어링을 사용하고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하여 내구성과 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.