메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PJH075P40
EAN
4031582323757
S4 자재 번호
990003940
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.26 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
43 mm
회전 간섭
123 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
61.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)