휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디 소재의 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 탄성 타이어는 검은색의 가솔린 재질로 제작되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드로 구성된 전문 운송 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. Elastech 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 34mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 200mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 25mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 400kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 25mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 75mm이며, 트레드 폭은 25mm입니다. 허브 길이는 26.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 60kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 300 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로, 직경 300mm, 허브 길이 60mm, 액슬 구멍 직경 25mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 55mm 폭의 탄성 타이어로 비표시 가솝 재질로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg으로 설정되어 있습니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 본 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 200mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 58mm이고 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드의 폭은 50mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 410kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 205kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
고무 바퀴의 장점
러버 휠은 부드럽고 제어력이 뛰어나며 안정적인 이동성을 위해 널리 사용되는 다목적 솔루션입니다.TENTE의 포트폴리오에는 우수한 바닥 보호와 편안함을 제공하는 부드럽고 신축성 있는 블렌드부터 내구성과 효율적인 롤링에 최적화된 단단하고 내마모성이 뛰어난 고무에 이르기까지 다양한 고무 컴파운드 및 트레드 디자인이 포함됩니다.작동 환경에 적합한 고무 경도와 트레드 프로파일을 선택하면 접지력, 소음 감소, 회전 저항 및 수명의 완벽한 균형을 이룰 수 있어 다양한 성능 요구 사항에 맞게 휠을 조정할 수 있습니다.
TENTE 고무 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
다양한 그립감 및 견인력 — 고무 컴파운드에 따라 다르지만 이 휠은 표면 접착력이 뛰어나 매끄 럽거나 약간 고르지 않은 바닥에서 미끄러짐을 줄여줍니다.부드러운 컴파운드는 마찰력을 높여주고, 단단한 고무는 롤링 효율을 우선시합니다.
바닥 보호 — 자국이 남지 않는 고무 옵션은 섬세한 바닥의 흠집과 손상을 방지하여 시간이 지나도 깨끗하고 전문적인 외관을 유지합니다.
최적화된 소음 및 편안함 — 부드러운 고무 트레드는 특히 타일이나 광택 콘크리트와 같이 단단하고 매끄러운 표면에서 진동과 구르는 소음을 자연스럽게 감소시킵니다.더 단단한 화합물은 소음을 약간 더 많이 발생시키지만 견고한 바닥에서 더 나은 효율성과 내구성을 제공합니다.
효율적인 롤링 성능 — 트레드 경도와 바닥 호환성을 적절히 조합한 고무 휠은 회전 저항을 최소화하여 잦은 운반 및 장기간의 신뢰성에 적합합니다.
고무 바퀴의 종류
러버 휠은 다양한 디자인, 트레드 구성 및 적재 용량으로 제공되므로 거의 모든 이동성 요구 사항에 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.TENTE의 포트폴리오에는 소형 애플리케이션을 위한 작고 가벼운 휠부터 고성능 장비용으로 제작된 대형 솔루션에 이르기까지 다양한 옵션이 포함됩니다.트레드 소재와 휠 설계가 성능의 핵심 요소이지만 휠이 사용되는 하우징 유형도 전체 하중 용량, 내구성 및 작동 적합성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.휠과 하우징의 적절한 조합을 선택하면 최적의 기능, 안전 및 서비스 수명이 보장됩니다.다음은 일반적으로 사용되는 고무 캐스터 휠 유형 중 일부입니다.
소형 고무 바퀴
소형 고무 바퀴는 컴팩트한 크기와 제어된 기동성이 필요한 용도에 맞게 설계되었습니다.다양한 고무 컴파운드 트레드 및 경도 수준으로 제공되므로 다양한 바닥 조건 및 성능 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.적재 용량과 내구성은 휠 설계와 함께 사용하는 하우징 유형에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 경량 플라스틱 하우징은 저부하 시나리오에 적합하고 강화 강철 하우징은 강도와 안정성을 높입니다.당사 제품군의 대표적인 제품군 중 하나는 TENTE Puretech 논마킹 솔리드 고무를 트레드 소재로 사용한 DIK 휠입니다.이 소형 고무 휠은 강판으로 만든 휠 바디를 사용하며 가장 작은 옵션으로 휠 직경 50mm로 제공됩니다.이 휠은 Agila 또는 Agila 트윈 캐스터에 일반적으로 사용됩니다.
솔리드 러버 휠
단단한 고무 바퀴는 뛰어난 안정성과 내마모성을 위해 설계되었습니다.트레드 경도에 따라 롤링 효율, 접지력 및 진동 감쇠 사이에서 균형 잡힌 성능을 제공할 수 있습니다.이 휠은 신뢰성과 일관성이 중요한 환경에서 일반적으로 사용됩니다.견고한 프레스 스틸과 같은 견고한 하우징 유형과 함께 사용할 경우 견고한 고무 휠은 긴 서비스 수명을 유지하면서 훨씬 더 높은 하중 용량을 지원할 수 있습니다.Puretech 솔리드 러버를 사용한 FVP 휠은 당사 제품 포트폴리오의 한 예입니다.최대 300mm의 휠 직경으로 제공되며 최대 1600kg, 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg의 정적 하중을 견딜 수 있습니다. 이 견고한 고무 바퀴는 Kappa 또는 Kappa 로드 캐스터에 일반적으로 사용됩니다.
고무 바퀴를 위한 적용 분야
러버 휠은 적응성과 성능 덕분에 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.특정 용도에 대한 적합성은 트레드 경도, 휠 크기 및 사용되는 캐스터 하우징 유형과 같은 요인에 따라 달라집니다.의료 환경에서는 일반적으로 환자용 리프터, 리클라이너, 치료 의자, 침대 옆 탁자 및 샤워 의자에 장착되므로 민감한 바닥을 보호하면서 부드럽고 조용한 이동성을 제공합니다.산업 환경에서 고무 바퀴는 자동 셔틀 시스템, 지게차 및 롤 컨테이너를 지원하여 다양한 표면 조건에서 안정적인 롤링 성능을 제공합니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서는 케이터링 카트, 식사 배달 시스템 및 가구에 통합되는 경우가 많으므로 편안한 취급과 저소음 작동이 보장됩니다.러버 캐스터 휠은 올바른 트레드 경도를 선택하고 바닥 유형에 맞게 구성하여 마킹 방지 기능이 필요한 섬세한 실내 표면부터 내구성과 효율적인 롤링이 필수적인 까다로운 산업 환경에 이르기까지 최적의 성능을 발휘하도록 구성할 수 있습니다.