메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UJL6x2-Ø1/2
EAN
4031582387544
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
272 kg
정지 중 하중용량
544 kg
제품명
Supratech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12.7 mm
허브 길이
63.5 mm
트레드 폭
50.8 mm
직경
152.5 mm
베어링
허브 튜브가 장착된 롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴