기능별 캐스터
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 별도의 특수 부품 없이 설치와 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 동작을 구현하고 회전 범위 내에서 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 축 부위의 마찰을 줄이고 반복적인 하중 조건에서도 안정적인 회전 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로, 바닥면과의 접지력 확보와 주행 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 치수 측면에서 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 150 kg, 동적 하중 용량 75 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준으로 적용됩니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 허용 하중과 저속 주행 시의 허용 하중을 구분하여 검토해야 하며, 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 표면에 안정적으로 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 방향 전환을 지원하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 지름 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 주행 저항을 줄이고 부드러운 구동을 구현합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상과 자국 발생을 최소화하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 내충격성과 내구성을 높였습니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 정하중은 500 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동하중은 250 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하고, 동하중은 주행 중 허용되는 하중 한계를 나타냅니다. 따라서 실제 운용 시에는 이동 속도와 적재 하중을 함께 검토하여 허용 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 장착 방식은 볼트홀 타입입니다. 장착 시에는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전이 이루어지며, 재질은 강판, 중입니다. 휠은 직경 75 mm이고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작을 구현합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 본체(휠 바디)는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 환경에서 이동과 고정을 모두 지원하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 설치 대상 장비의 바닥면이나 프레임에 체결할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하며, 하우징 재질은 강판 및 무거움 소재로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 롤러 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추도록 설계되었습니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 재질로 제작되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 형성됩니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양은 정하중 500 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 250 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중과 동하중 한계를 초과하지 않도록 하중 조건을 사전에 검토해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Alpha는 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha는 토타크라 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품 운반, 피킹 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 장비, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 대상 구조물에 볼트 체결 방식으로 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 면에 대한 하중 전달이 균일하게 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 방향의 하중을 효과적으로 분산하고, 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 동작을 보장합니다. 하우징 소재는 강판과 무거움 재질로 구성되어 있어 구조적 강성과 내구성을 확보하였으며, 반복적인 충격과 진동이 발생하는 환경에서도 형상 안정성을 유지합니다. 휠은 지름 80 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 장시간 사용 시에도 안정적인 주행 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 휠 본체와 동일한 재질로 구성되어 있어 접지면의 일관된 마찰 특성과 마모 거동을 기대할 수 있으며, 휠 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내화학성, 내마모성의 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 108 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 400 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 주행 속도 기준 200 kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 400 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 주행 속도와 하중 조건을 고려하여 200 kg 이하로 운용하는 것이 권장됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 톡탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 75mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있고, 바디 소재는 폴리프로필렌 계열이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 정하중 용량은 150kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중 용량은 75kg입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 유형은 직사각형 플레이트이며, 이 구조를 통해 캐스터 본체를 설치 기준면에 고정할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링이 적용되어 있어 회전 동작의 기준 구조를 이루며, 하우징 재질은 강판과 무거움으로 명시되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 롤러 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드 재질은 폴리우레탄 주입 방식이고, 휠 본체 재질은 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이며, 설치 공간을 검토할 때 이 치수를 기준으로 높이 여유를 확인하는 것이 필요합니다. 정하중 용량은 400 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하지 않도록 설계해야 합니다. 동하중 용량은 200 kg이고, 이 값은 4 km/h 속도 조건을 기준으로 한 것입니다. 따라서 주행 중 적재 하중과 이동 속도를 함께 고려하여 허용 범위 내에서 사용해야 하며, 각 구성 요소의 사양이 개별적으로 명시되어 있으므로 설계 검토 시 하중 조건과 설치 공간을 직접 대조할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바닥에 고정하여 제자리에 유지해야 하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 고정부는 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치면에 체결되며, 장착 면적을 넓게 확보하여 하중을 고르게 전달합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 주행면을 이루는 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구조가 단순하고 관리가 용이합니다. 제품의 전체 높이는 100 mm로, 제한된 설치 공간에서도 적용할 수 있는 컴팩트한 규격입니다. 정하중은 150 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 대신 정사각형 플레이트 구조 없이 상부 장착을 위한 정사각각형 플레이트를 사용하는 구조가 아니라 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트 형태의 정사각 플레이트 구조를 갖추고 있으므로 이 문장은 아래와 같이 수정하여 정리합니다. Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥면에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트를 대신하여 정사각형 플레이트 형식이 아닌 정사각형 플레이트 구조의 정사각 플레이트 장착부를 갖추었다는 점에서 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트를 사용합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 톡타락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용됩니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 설치면에 간편하게 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판과 무거운 하중에 견디는 구조로 제작되었으며, 360도 자유롭게 회전하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 지름 125 mm이며, 플레이트 바디는 폴리아미드, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있고, 플레이트 베어링은 플레이트 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 전체 높이는 155 mm입니다. 정적 하중 용량은 550 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 275 kg입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환과 고정이 필요한 산업 현장에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 설치면에 견고하게 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 무거운 하중을 안정적으로 지지하며, 상부에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 캐스터가 원활하게 회전합니다. 휠은 직경 200mm이며 롤러 베어링을 적용하여 회전 성능을 확보하였습니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240mm로, 설치 공간의 높이 조건을 고려하여 선정해야 합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 4km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 400kg입니다. 주요 적용 분야는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 이동 설비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식의 피팅으로 구성되어 있어 장비 또는 프레임에 장착하기 용이하며, 설치 방향과 체결 조건을 사전에 확인해야 합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스템과 헤비 타입 구조로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구성의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되고 주행면에는 폴리우레탄, 주입 소재가 적용되어 바닥 충격 흡수와 내마모성을 확보하였습니다. 휠 베어링은 스테인리스 재질의 롤러 베어링으로 구성되어 부하 상태에서도 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품 전체 높이는 128 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 간섭 여부를 설계 단계에서 이 치수를 기준으로 검토하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 4 km/h 속도 조건에서 150 kg이므로, 이동 중에는 이 값을 초과하지 않도록 운용해야 합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 여러 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 기기 또는 구조물의 하부 면에 볼트 체결 방식으로 고정할 수 있으며, 설치 면적이 넓어 하중이 고르게 분산되고 장착 상태가 안정적으로 유지됩니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 갖추고 있어 360도 방향 전환이 원활하고, 하중 방향이 바뀌는 상황에서도 마찰 저항이 낮게 유지됩니다. 하우징 재질은 스테인리스 스틸, 헤비 사양으로 가공되어 부식에 강하고 반복적인 충격과 진동에도 구조적 변형이 적으며, 세척이 빈번한 식품 및 의료 환경에도 적합합니다. 휠의 지름은 100 mm이며, 베어링은 롤러 베어링, 스테인리스 스틸 형식으로 구성되어 고하중 조건에서도 회전 저항이 작고 내구성이 우수합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 마감되어 바닥 면과의 접촉 특성이 일관되게 유지되며, 휠 차체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내마모성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm로, 바닥면에서 장착면까지의 높이를 고려하여 설계 시 공간 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정하중 용량은 400 kg이며, 정지 상태에서 이 한계값 이내로 하중을 유지해야 합니다. 동하중 용량은 200 kg이고, 이 값은 4 km/h 속도 조건을 기준으로 산정된 것이므로 이동 중에는 이 속도와 하중 한계를 초과하지 않도록 운용하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용된다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 제품을 설치 구조물에 연결하는 고정 부위 역할을 하며 하우징과 함께 본체의 장착 안정성을 확보한다. 하우징은 강판 및 무거움 사양으로 구성되어 기계적 강도와 구조적 내구성을 확보하며, 내부에는 회전 중심을 지지하는 스위블 베어링이 2회 배치되어 방향 전환 시 원활한 회전 성능과 하중 안정성을 제공한다. 휠은 지름 100 mm 규격으로, 롤러 베어링이 적용되어 마찰을 줄이고 부드러운 주행을 구현한다. 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었으며, 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양을 적용하여 바닥면 보호와 주행 안정성을 높였다. 제품의 전체 높이는 128 mm이며, 설치 공간과 장착 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 한다. 정적 하중 용량은 320 kg이고, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 160 kg으로 명시되어 있으므로, 이동 중 사용 시 허용 하중을 초과하지 않도록 주의하여 적용해야 한다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 장비, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 설치 면에 고정되어 하중을 장비 구조체에 안정적으로 전달하며, 이 구조는 캐스터 상단을 기준으로 장비 프레임에 체결되므로 설치 작업이 비교적 간단하고 정비 시 분리와 교체가 용이합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하며, 재질은 강판, 중 등급으로 제작되어 기계적 강도와 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 베어링 방식은 플레인 베어링을 채택하여 주행 시 회전 저항을 관리합니다. 플레인 베어링은 축 방향과 반경 방향의 하중을 지지하면서도 구조가 단순해 유지보수 부담이 적은 특징이 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 성형 안정성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 135 mm로, 캐스터 장착 시 하부 간극과 바닥 높이 설계에 반영해야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 설계 단계에서는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 검토하고, 실제 운용 조건에 맞는 안전 계수를 적용하는 것이 바람직하며, 장비의 총중량, 주행 속도, 사용 빈도를 함께 고려하여 캐스터 수량과 배치를 결정해야 합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
에이길라(Agila)는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이송과 고정이 모두 필요한 다양한 작업 환경에 맞도록 설계된 제품입니다. 고정 방식은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 가구나 장비 하부에 간편하게 설치할 수 있으며, 설치면과의 체결 안정성을 확보합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하고 방향 전환이 정밀하게 이루어지며, 하우징 소재는 강판과 중 등급 강재를 사용하여 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 콘 볼 베어링이 적용되어 회전 시 마찰 저항을 최소화하고 하중이 걸린 상태에서도 부드러운 주행을 지원합니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로 바닥면의 손상과 자국 발생을 줄이며, 휠 본체는 강판으로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 내구성을 유지합니다. 전체 높이는 160 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용할 수 있습니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 이동 속도 기준 100 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 운용 시에는 이동 속도와 하중 조건을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 병원 및 요양 환경과 물류 현장에서 요구되는 이동성과 위치 고정 기능을 함께 고려하여 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 체결 방식을 채택하고 있어 장착 대상 구조물에 고정할 수 있으며, 설치 전에 체결 위치와 간격을 미리 검토하는 것이 바람직합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 메커니즘을 갖추고 있어 방향 전환 시 하중을 분산하고 원활한 선회 동작을 구현합니다. 하우징 소재는 강판, 중으로 분류되어 구조적 강성을 뒷받침합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 지지를 위해 플레인 베어링을 적용하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이므로 장착 공간과 바닥면 간 간격을 계산할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정적 하중은 200 kg까지 지지할 수 있으며, 동적 하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg이 허용 기준입니다. 정적 하중은 제품이 정지한 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중에 허용되는 하중으로 본 제품에서는 3 km/h 기준 100 kg으로 규정되어 있으므로 실제 주행 시 이 값을 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 휠 베어링이 플레인 베어링으로 구성되어 있으므로 고속 주행보다는 저속 이동 환경에 적합하며, 정기적인 점검을 권장합니다. 사용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대이며, 각 적용 환경의 하중 조건과 주행 빈도를 확인한 후 선정하는 것을 권장합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 안정적으로 고정되며, 하중이 장착 구조물에 고르게 전달되도록 지지 기능을 담당합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조를 갖추고 있어 회전 동작이 원활하게 이루어지고, 방향 전환 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 하우징 재질은 강판, 무거움 사양으로 제작되어 기계적 강성과 내구성을 확보하며, 반복적인 하중과 충격이 가해지는 환경에서도 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식이 적용되어 구조가 단순하고 유지 관리가 용이합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 주행 시 일관된 접지 특성을 나타내며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 내마모성의 균형을 갖춥니다. 전체 높이는 128 mm로, 설치 공간의 높이 제한을 고려한 설계 시 반드시 참고해야 하는 주요 치수입니다. 정하중 용량은 400 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동하중 용량은 4 km/h 속도 기준 200 kg으로, 주행 중 허용되는 하중 조건을 나타냅니다. 따라서 실제 적용 시에는 주행 속도와 하중 조건을 함께 검토하여 명시된 용량을 초과하지 않도록 설계해야 합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 장비, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 설치 대상 구조물에 고정할 수 있으며, 이 플레이트를 통해 캐스터 본체와 장착면 사이의 체결이 이루어집니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있어 회전 동작이 원활하며, 하우징 재질은 강판이고 무거움 사양으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm이며 플레인 베어링을 적용해 구름 저항을 줄이고, 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 바닥면과의 접지력과 내마모성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 확인한 후 적용하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 100 kg 이하의 하중으로 사용해야 하며, 실제 적용 시에는 바닥 상태와 주행 빈도를 함께 고려하여 안전 계수를 확보하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha는 탑 플레이트 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 갖추고 있어 방향 전환이 원활하며, 강판과 무거운 재질을 적용하여 기계적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 80 mm의 규격으로, 베어링은 플레인 베어링 방식이며, 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되고 바디는 폴리프로필렌 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 108 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 계획하시기 바랍니다. 정하중은 140 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h 조건에서 70 kg으로 규정되어 있으므로 부하 설계 시 이 값을 준수해야 합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 스테인리스 스틸 구조를 기반으로 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 되어 있어 장비 또는 구조물의 하부에 체결하는 연결부 역할을 하며, 설치 시 체결면의 평탄도와 고정 볼트의 배치를 사전에 확인하는 것이 좋습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 적용하여 회전 동작을 원활하게 구현하며, 재질은 스테인리스 스틸, 헤비 사양으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 200 mm이며, 롤러 베어링과 스테인리스 구성의 베어링 조합을 사용합니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 장비 설계 및 설치 공간 산정 시 이 수치를 기준으로 높이 간섭 여부를 검토해야 합니다. 정하중 용량은 800 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 400 kg입니다. 하중 등급은 사용 환경의 충격 및 진동 조건을 함께 고려하여 선정하는 것이 바람직합니다. 적용 분야는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등이며, 각 분야의 요구 사양에 맞추어 조합 및 수량을 결정할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 실내 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 이 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 설치할 수 있으므로 기존 프레임 구조에 대한 적용이 비교적 간편합니다. 설치 전에는 대상 장비의 장착면 두께와 볼트 체결 위치를 확인하여 체결 토크가 균일하게 분배되도록 하는 것이 권장됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조를 채택하여 회전 동작의 원활함과 안정성을 높였습니다. 이러한 이중 구조는 방향 전환 시 하중이 한 지점에 집중되는 것을 줄여 주행 중 흔들림을 억제하는 데 기여합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 회전 부위에는 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량화와 함께 구조적 일관성을 확보하였습니다. 치수 측면에서 전체 높이는 160 mm이며, 장비의 바닥 간격과 문턱 높이 등 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토할 필요가 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 주행 중 허용되는 하중을 의미하므로, 실제 운용 환경에서는 이동 중 가해지는 하중이 동적 용량을 초과하지 않도록 설계 여유를 충분히 확보하는 것이 바람직합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장착 대상 구조물에 볼트 체결이 용이하며, 설치 면적을 안정적으로 확보하고 하중이 고르게 전달되도록 설계되었습니다. 하우징은 강판 재질과 무거움 사양이 적용되어 구조적 강성을 확보하며, 스위블 베어링을 감싸 내부 구성 요소를 보호하고 휠의 회전 축 정렬을 유지합니다. 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 구성되어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 80 mm이며, 베어링은 롤러 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 주입 성형 방식이고, 바디 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 고려하였습니다. 전체 높이는 108 mm이며, 설치 공간 산정 시 이 치수를 기준으로 하우징 상단과 피팅 간 간섭 여부를 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 주행 속도 기준 150 kg입니다. 설계 시 이 두 가지 수치를 구분하여 적용해야 하며, 정지 상태의 최대 하중과 주행 중 허용 하중을 혼동하지 않도록 유의해야 합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 직경 50mm 규격이며 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 구동을 보장합니다. 전체 높이는 60mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 하중 용량은 동적 하중 23kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 46kg으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.