회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움이 특징이고, 스윙 베어링으로는 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 305mm입니다. 정적 하중 용량은 3600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용될 수 있습니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움이 특징이고, 스윙 베어링으로는 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고 주물 재질의 휠 본체를 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 255mm입니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 속도 3km/h에서 2,400kg, 속도 6km/h에서 2,000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 300 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 300mm이고 전체 높이는 355mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2400kg, 6km/h에서 1800kg이며, 정적 하중 용량은 4800kg입니다. 이 캐스터는 중량물 운반 및 산업용 장비에 최적화된 고성능 솔루션을 제공합니다.
회전 캐스터 200 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 소재의 초무거움 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하였으며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 255mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4000kg을 지원하며, 동적 하중은 속도 3km/h에서 2000kg, 4km/h에서 2000kg, 6km/h에서 2000kg을 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 300 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 시스템을 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경은 300mm입니다. 전체 높이는 355mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2000kg, 6km/h에서 2000kg이며, 정적 하중 용량은 4000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 차체에 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하였으며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 2400kg(속도 4km/h), 정적 하중 4800kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 300 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 300mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 355mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 2400kg, 6km/h에서 2000kg을 지원하고 정적 하중 용량은 4000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 구동을 보장하며, 휠 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 255mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1680kg, 6km/h에서 1400kg이며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질을 사용하여 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 255mm이며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 300 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하는 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 4000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 2000kg, 시속 4km/h에서 2400kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링을 특징으로 합니다. 휠은 주물 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2160kg, 6km/h에서 1800kg이며, 정적 하중 용량은 3600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 250 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 3600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
고정 캐스터 200 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 주조 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 최적의 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 255mm로 설계되었습니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 2800kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 발휘합니다. Kappa load는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지고 있으며 정밀 볼 베어링을 사용하는 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 355mm이며, 정적 하중 용량은 4000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움을 특징으로 하며, 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 탑재한 스위블 베어링 구조로 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 내구성과 안정성을 보장합니다. 전체 높이는 255mm이며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 전체 높이는 305mm입니다. 정적 하중 용량은 3600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 250 mm
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 주조 재질의 휠 바디에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 마감되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 4080kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1700kg, 시속 4km/h에서 2040kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터가 산업용 운반 및 이동 장비에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 발휘하도록 설계되었음을 나타냅니다.
고정 캐스터 300 mm
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 355mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 4800kg의 뛰어난 안정성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg으로 설정되어 있어, 다양한 운영 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터를 산업용 운송 및 물류 장비에 적합한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 만들어줍니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 300 mm
Kappa는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 장비입니다. 이 제품은 직사각형 플레이트 타입의 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착된 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 주물 재질의 휠 바디를 기반으로 합니다. 제품의 전체 높이는 355mm입니다. 정적 하중 용량은 4800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg입니다. Kappa는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 245mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 3360kg의 뛰어난 안정성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg으로 설정되어 있어, 다양한 운영 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 운송 및 물류 장비에 필요한 높은 신뢰성과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.
고정 캐스터 250 mm
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 제작되었고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 몸체는 주물 재질로 이루어져 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 305mm입니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다.
고정 캐스터 300 mm
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 355mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 4800kg의 우수한 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg의 두 가지 사양으로 제공되어, 다양한 운영 조건에 대응할 수 있습니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터를 산업용 운반 및 이동 장비에 적합한 신뢰성 높은 솔루션으로 만들어줍니다.
고정 캐스터 250 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 325mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 5760kg을 견딜 수 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2400kg, 시속 4km에서 2880kg으로 설정되어 있어, 다양한 운송 환경과 속도 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 산업용 운송 장비 및 중장비 이동 시스템에 적합한 고성능 캐스터로서의 위치를 확립합니다.
Frequently Asked Questions
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 장점
초고강도 캐스터는 각 캐스터가 시동, 롤링 및 조향 시 1,500kg 이상의 하중을 안정적으로 지지해야 하는 까다로운 애플리케이션을 위해 제작되었습니다.당사의 캐스터는 강화 하우징과 견고한 휠 및 베어링을 결합하여 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터는 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
내구성이 뛰어난 구조 — 강화 소재로 제작되고 수명이 길도록 설계된 당사의 초고강도 캐스터는 열악한 산업 환경에서 마모, 충격 및 까다로운 바닥 조건을 견디면서 빈번한 사용을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
간편한 유지보수 — 더스트 링과 통합 그리스 니플이 있는 옵션은 윤활을 단순화하고 서비스 주기 간 원활한 작동을 유지하는 데 도움이 됩니다.
최적화된 수명 주기 가치 — 이 캐스터는 긴 마모 수명과 손쉬운 이동을 결합하여 까다로운 응용 분야에서 총 소유 비용을 절감하는 데 기여합니다.
조정 가능한 휠 옵션 — TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터는 다양한 바닥 유형 및 작동 환경에 적합한 다양한 트레드 소재 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.
통합 안전 — 방향 안정성과 안전한 고정 잠금을 위해 초고강도 캐스터에 휠 잠금 및 방향 잠금을 구성할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 종류
초고강도 캐스터는 특정 하중 프로파일, 구동 사이클 및 바닥 조건에 맞게 다양한 설계로 구성할 수 있습니다.개별 환경 요구 사항에 적합한 캐스터 하우징, 휠 재질 및 직경을 선택하면 까다로운 사용 사례에 맞게 롤링 부하, 기동성 및 서비스 수명을 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 두 가지 유형의 엑스트라 헤비 듀티 캐스터와 그 주요 이점입니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리우레탄 캐스터
초고강도 폴리우레탄 캐스터는 매우 낮은 회전 저항과 지속적인 하중 하에서 뛰어난 내마모성을 결합합니다.장기간 작동, 잦은 정지/시동 작업, 원활한 산업 현장에 이상적입니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 TENTE Kappa 시리즈입니다.이 캐스터는 컴팩트한 용접 강철 하우징으로 부드러운 작동과 정밀한 조작을 제공합니다.폴리우레탄 휠 트레드가 장착된 Kappa 헤비 듀티 캐스터에는 토탈 록 또는 방향 잠금 옵션을 장착하여 장거리 주행 시 직선 안내력을 향상시킬 수 있습니다.더 큰 휠 직경과 캐스터당 2400kg 이상의 하중 용량이 필요한 작업의 경우 Omikron twin 시리즈를 살펴보십시오.이 시리즈는 두 개의 400mm 주조 폴리우레탄 휠로 구성될 경우 캐스터당 최대 30,000kg의 적재 하중을 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 캐스터
초고강도 폴리아미드 캐스터는 최대 하중 용량과 치수 안정성이 바닥 관리나 저소음보다 더 중요한 경우에 적합합니다.폴리아미드 휠은 매우 높은 하중을 견딜 수 있고 단단하고 정밀한 주행 표면을 제공하지만 부드러운 소재보다 표면 압력이 더 높고 작동 소리가 더 큽니다.일반적으로 실내에서는 폴리아미드 휠이 달린 캐스터가 권장됩니다.폴리우레탄 바퀴가 달린 것은 다재다능하며 실내 및 실외에서 사용할 수 있습니다.Omikron twin 시리즈는 정밀 볼 베어링 및 견고한 용접 강철 하우징과 함께 두 개의 초중량 폴리아미드 휠을 사용합니다.Omikron 시리즈에 사용되는 폴리아미드 휠의 직경 옵션은 100mm에서 400mm까지 다양하며, 최대 구성의 경우 캐스터당 15.000kg의 하중을 운반할 수 있습니다.이 초고강도 폴리아미드 캐스터는 고정식 및 회전식 버전으로 제공되며 방향 잠금 및 휠 잠금 옵션으로 구성할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 적용 분야
초고강도 캐스터는 과도한 하중, 연장된 듀티 사이클 및 정확한 조작을 타협할 수 없는 경우에 사용됩니다.내부 물류 및 유통 분야에서는 대형 운송 솔루션을 지원하고 하드웨어 딜러 환경에서도 높은 처리량을 계속 처리할 수 있습니다.기계 제작, 컨테이너 구조 및 운송 장비 전반의 기계 및 작업장 장비에서는 산업 현장에서 안정적으로 작동하며 잦은 중지-시작 작업을 견딜 수 있습니다.생산 및 플랫폼 트롤리부터 자동차 OEM 환경에 이르기까지 자동차 부문에서 이 캐스터는 예측 가능한 조향과 높은 정격 용량을 제공하여 자재 흐름을 일정대로 유지합니다.