메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 300mm이고 전체 높이는 355mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2400kg, 6km/h에서 1800kg이며, 정적 하중 용량은 4800kg입니다. 이 캐스터는 중량물 운반 및 산업용 장비에 최적화된 고성능 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9658MOP300P64
EAN
4031582478860
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
2400 kg
6km/h에서의 적재 용량
1800 kg
정지 중 하중용량
4800 kg
총높이
355 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
15.74 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
80 mm
직경
300 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴