회전 캐스터 125 mm
Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 안정적인 이동과 확실한 고정이 필요한 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장비 본체에 견고하게 체결할 수 있어 설치 후에도 하중이 고르게 분산됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 상부에 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드럽고 정밀한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성을 확보하였습니다. 휠 베어링은 플레인 베어링을 적용하여 구동 시 마찰 손실을 줄였고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접지 안정성을 높였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 장비의 높이 기준을 맞추기에 적합한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중은 200 kg이며, 동적 하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중 적용 가능한 허용 하중이므로 사용 환경에 따라 두 값을 모두 고려해야 합니다. 주요 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자이며, 각 용도에서 요구되는 이동성과 안정성을 충족하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 수평 장착 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 면의 형상에 맞춰 고정 작업을 간단하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 저항을 줄이고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 주행 중 마찰 손실을 최소화하고 안정적인 회전 특성을 유지합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고, 주행 시 발생하는 소음과 진동을 완화하는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내충격성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용이 가능합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 200 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중은 100 kg이며, 주행 속도 3 km/h 조건에서 허용되는 최대 하중입니다. 따라서 주행 상태에서의 하중은 정적 하중 기준보다 낮게 적용해야 하며, 실제 설계 및 운용 시에는 이러한 하중 기준과 속도 조건을 반드시 준수하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 의료 및 서비스 분야의 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 본 제품은 장비 프레임과 연결되는 피팅, 회전 운동을 담당하는 하우징, 바닥과 직접 접촉하는 휠의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있으며, 각 구성 요소는 이동성과 고정 안정성을 동시에 확보하도록 조합되어 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트형 구조로서 장비 측 마운팅 면에 평평하게 밀착되므로 하중이 한 지점에 집중되지 않고 분산되며, 형상이 단순하여 설치 작업과 정렬 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하고 있습니다. 두 열의 볼 레이스 배치는 수직 방향 하중을 안정적으로 지지하면서 회전 방향의 움직임을 부드럽게 유지하고, 방향 전환 시 캐스터가 원활하게 정렬되도록 돕습니다. 폴리아미드는 기계적 강도와 내마모성이 우수하여 반복적인 회전 동작에서도 구조적 안정성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며 플레인 베어링 방식으로 축을 지지합니다. 플레인 베어링은 구조가 단순하고 충격 흡수 특성이 우수하며 유지보수 부담이 적다는 장점이 있습니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지력과 소음 저감 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 구성되어 경량화와 내화학성을 동시에 고려하였습니다. 전체 높이는 163 mm이며, 이는 설치 후 장비의 높이 및 지상고 설계 시 반드시 반영해야 하는 총 높이 치수입니다. 하중 사양으로는 정적 하중 정격이 200 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하지 않아야 합니다. 동적 하중은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도에서 적용되는 기준입니다. 따라서 설계 시 이동 중 실제 하중이 동적 하중 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 필요합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 실내 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 면에 고정할 때 하중을 구조물 전체에 고르게 분산시키며, 장비 본체와 안정적인 결합을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 확보하였습니다. 이 스위블 베어링은 하우징 내부에서 휠 어셈블리의 방향 전환을 담당하므로 이물질 유입을 방지하는 것이 중요합니다. 휠은 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 저항을 낮추고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 적용되어 바닥면과의 접촉 상태를 유지하며, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 163mm로, 장비 하부의 제한된 높이 조건에서도 설치 가능한 컴팩트한 규격을 갖추고 있습니다. 설치 전에는 플레이트 체결 부위의 체결 상태와 평탄도를 점검하고, 주기적으로 베어링 상태와 트레드 마모 여부를 확인하여 사용 수명을 관리하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도 조건에서 100kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 200kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 100kg을 초과하지 않도록 하중을 산정하고 운용 조건을 검토해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 바꿀 수 있으며 필요 시 방향을 고정할 수 있는 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식이 아니라, 직사각형 형태의 플레이트 방식을 채택한 직사각형 플레이트 구조가 아니라 직사각형 플레이트 타입입니다. 이 제품의 피팅 유형은 직사각형 플레이트 타입입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 부드럽고 안정적인 회전 동작을 구현합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 플레이트 베어링 방식의 플레인 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 마감되어 바닥면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 138 mm입니다. 정적 하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중은 100 kg입니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 산업용 작업대 등입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장착 면에 평평하게 밀착되도록 설계되어 체결 과정이 단순하고 설치 후 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하고 있어 방향을 전환할 때 회전 저항을 줄이고 원활한 360도 선회 동작을 제공합니다. 하우징 내부의 베어링 구조는 하중이 여러 접촉점으로 분산되도록 하여 회전 중에도 축 방향과 반경 방향의 힘을 안정적으로 지지합니다. 휠은 지름 100 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링을 적용하여 축 회전 시 발생하는 마찰을 최소화하고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 바닥과의 접지력을 확보하며, 충격 흡수 특성을 통해 주행 중 발생하는 진동과 소음을 줄입니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 만들어져 경량성과 내충격성, 내화학성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 장비의 지상고를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계산해야 하며, 플레이트 장착 면에서 휠 하단까지의 간섭 여부도 함께 확인하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이고, 이 값은 3 km/h의 주행 속도를 기준으로 한 수치입니다. 따라서 실제 운용 환경에서 이동 중 가해지는 하중이 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사전에 조건을 확인하고, 주행 속도가 기준값을 넘는 경우에는 별도의 하중 검토를 수행하시기 바랍니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 이를 통해 대상 장비의 하부 구조물에 고정하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 내장하고 있어 캐스터가 수직축을 중심으로 회전하며 주행 방향을 원활하게 전환할 수 있습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링으로 플레인 베어링을 적용하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥 면과의 접촉 특성을 확보하였고, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 성형되었습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 설치 시 장비의 지상고와 주행 높이를 산정할 때 이 값을 기준으로 반영해야 합니다. 정하중은 200 kg으로, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 100 kg이며, 3 km/h의 주행 속도 조건에서 적용되는 기준값입니다. 설계 및 선정 단계에서는 실제 운용 하중과 주행 속도가 이 규격을 초과하지 않는지 반드시 확인해야 하며, 동하중 조건에서는 속도와 하중을 함께 고려하여 적정 캐스터를 선택하는 것이 권장됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물의 하부에 체결하는 방식으로 설치되며, 고정 부위의 기계적 안정성을 확보합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 휠 축부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 구름 성능을 향상시킵니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지력을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 구조적 신뢰성을 높였습니다. 전체 높이는 163 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 용이하도록 설계되었으며, 설치 전 장비의 높이 여유를 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로 정지 상태에서 최대 200 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 반면 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg이므로, 이동 중에는 하중을 100 kg 이하로 제한하여 운용하는 것을 권장합니다. 이러한 하중 사양은 장비 설계 시 안전 계수를 고려한 기준으로 활용되어야 합니다. 이 제품은 침대나 카트처럼 하중이 반복적으로 가해지는 환경에서 사용되므로, 정기적인 육안 점검을 통해 휠 표면 마모와 스위블 베어링의 회전 상태를 확인하는 것이 바람직합니다. 또한 정적 하중과 동적 하중의 차이를 명확히 이해하고, 실제 운용 조건에 맞는 하중 설정과 사용 한계를 문서화하여 관리해야 합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 고체 스템 형식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 장착 대상 프레임에 안정적으로 체결할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지 성능과 소음 저감에 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재이며, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구동 시 마찰을 줄이고 장기 사용에 따른 내구성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 사전에 확인한 후 선정하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 주행 속도 기준 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태의 최대 하중과 이동 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 실제 사용 환경의 하중 조건과 주행 빈도를 함께 고려하여 적합성을 검토하는 것이 권장됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 설치 대상 구조물에 고정하여 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징은 회전부와 휠 어셈블리를 함께 수용하며, 하중을 피팅 쪽으로 전달하는 역할을 합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 부품의 마찰을 줄이고 정밀한 움직임을 지원합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 제품의 기본 구성 재료를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 이 치수를 기준으로 설치 공간과 장비 높이 요건을 사전에 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 최대 200 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도로 이동할 때 적용되는 기준입니다. 따라서 주행 중에는 하중을 100 kg 이하로 제한하여 사용하는 것이 권장됩니다. 정적 하중과 동적 하중은 서로 다른 조건에서 적용되는 기준이므로, 설계 단계에서 두 기준을 각각 검토하고 안전 계수를 고려하여 운용해야 합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 고체 스템 방식의 원형 피팅(고체 스템, 원형)을 채택하여 설치 기기의 마운팅 구멍에 견고하게 체결되며, 별도의 나사 조립 없이도 안정적인 고정력을 확보할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰을 최소화하고 저소음 주행을 실현합니다. 휠 트레드에는 열가소성 고무 소재가 사용되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 성능을 높였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 가볍고 내구성이 뛰어납니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 높이 계획을 수립해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 수치까지 안전하게 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서 이 하중까지 안정적으로 이동할 수 있습니다. 설계 시 실제 적재 하중이 정격 값을 초과하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정 부위인 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어, 장착 대상 구조물에 고정하여 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 회전 동작이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 바닥과 직접 접촉하는 트레드는 열가소성 고무로 이루어져 주행 시 바닥면과의 접촉 특성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채용하여 구조가 단순하며 하중을 안정적으로 지지하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이며, 설치 공간과 장착 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 동적 하중 용량은 3 km/h의 주행 속도에서 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동적 하중 한계인 100 kg을 초과하지 않도록 적재 중량과 주행 속도를 관리해야 하며, 적용 장비의 전체 하중이 이 기준 내에 있는지 사전에 확인하는 것이 필요합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
갈레아(Galea)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템과 원형 구조로 구성되어 있으며, 설치 면에 안정적으로 고정되어 장시간 사용 환경에서도 견고한 체결 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 두 개의 볼 레이스를 적용한 회전 베어링 구조를 갖추어 360도 자유로운 선회가 가능하고 부드러운 방향 전환 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식이 적용되었습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 되어 있어 바닥 면과의 접지력과 소음 저감 특성을 확보하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 가볍고 내충격성이 우수합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 사용 전 실제 운용 조건에 맞는 하중 여유를 반드시 고려하시기 바랍니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 응용 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식이며 원형 형상으로 구성되어 있어 대상 장비의 구조물에 직접 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 안정성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 주행 시 회전 저항을 최소화하도록 구성되었습니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 구조적 균형을 유지합니다. 이러한 소재와 베어링의 조합은 하우징과 휠이 각각 맡는 지지 및 회전 기능을 명확히 분리하여 설계 검토를 단순화합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이므로 설치 공간과 장착 높이 산정 시 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양은 정지 상태에서 지지할 수 있는 정적 하중 200 kg과, 3 km/h의 주행 속도에서 허용되는 동적 하중 100 kg으로 구분하여 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 환경에서는 주행 중 동적 하중이 100 kg을 초과하지 않도록 하중 조건을 관리하여야 하며, 정적 하중 한계 역시 설치 전 반드시 확인해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계된 이동 지지 부품입니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 장착 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 연결부의 기계적 강성을 확보하는 데 적합한 형태입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 바퀴가 하중을 받는 상태에서도 방향을 원활하게 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 휠 어셈블리를 지지하고 회전 중심을 유지하는 역할을 수행합니다. 휠의 직경은 100mm이며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 고려하였습니다. 트레드는 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보합니다. 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 동작을 지원하며, 장기간 사용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 베어링은 반복적인 방향 전환 시에도 안정적인 작동을 유지하도록 고려되었습니다. 제품의 전체 높이는 139mm이므로, 설치 공간과 장착 높이, 그리고 주변 장비와의 간섭 여부를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 3km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100kg으로, 주행 중에는 정적 용량보다 낮은 하중 기준을 적용해야 합니다. 따라서 설계 단계에서 실제 하중 조건과 주행 속도를 확인하고, 사용 환경에 맞는 허용 하중 범위 내에서 운용하는 것을 권장합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
갈레아(Galea)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용되는 제품입니다. 피팅은 고체 스템과 원형 구조로 구성되어 있으며, 장비 프레임에 안정적으로 결합됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었고, 회전 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 360도 자유로운 선회가 가능합니다. 휠은 직경 100mm이며, 베어링은 플레인 베어링(Plain Bearing)이 적용되었습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무(열가소성 엘라스토머 계열) 대신 폴리우레탄 계열이 아닌 열가소성 엘라스토머 소재의 원형 고무 트레드로 구성되어 있으며, 바닥 손상을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 139mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 속도 3km/h 기준 동적 하중 용량은 100kg입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 주행 성능과 안정적인 방향 고정이 요구되는 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 이 제품은 피팅, 하우징, 휠의 역할이 명확히 구분되어 있으며, 각 구성 요소의 사양과 하중 특성을 체계적으로 이해할 수 있도록 정리하였습니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임과의 체결 구조가 단순하고 견고하며, 설치 후에도 안정적인 고정 상태를 유지할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 회전 동작을 담당하는 스위블 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전이 가능하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 저항을 줄이기 위해 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 안정성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 162 mm이므로 장비의 설치 공간을 고려하여 적용 여부를 검토할 필요가 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 적용 시 동적 하중 조건과 주행 속도를 반드시 확인해야 합니다. 주요 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자이며, 각 용도에 맞는 하중 및 사용 환경 조건을 고려하여 선정하는 것을 권장합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 형태의 원형 구조로 되어 있어 설치 대상 구조물에 견고하게 결합되며, 하중이 연결부에 집중되는 조건에서도 안정적인 장착 상태를 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 휠이 회전 방향으로 원활하게 움직이고 방향 전환 시 저항을 최소화합니다. 방향 잠금 장치는 필요 시 휠의 회전을 고정하여 직진 안정성을 확보하며, 이동 중 의도하지 않은 방향 변화를 억제합니다. 휠 직경은 125 mm이며, 휠 본체는 폴리프로필렌, 트레드는 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접지 특성과 충격 흡수 성능을 함께 고려하였습니다. 휠 축에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 구름 저항과 부드러운 주행 성능을 제공하며, 반복적인 하중 조건에서도 일관된 회전 특성을 유지합니다. 전체 높이는 162 mm이며, 휠 직경 125 mm와 함께 설치 공간과 바닥면으로부터의 높이를 산정할 때 기준 치수로 활용할 수 있고, 장비 전체의 높이 설계와 간섭 여부 검토에도 직접 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 3 km/h 기준 100 kg입니다. 따라서 실제 적용 시에는 정지 상태의 최대 하중과 이동 중 하중 조건을 구분하여 검토해야 하며, 동적 조건에서는 정적 용량보다 낮은 값을 기준으로 설계하는 것이 바람직합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 고정과 자유 회전 기능이 함께 요구되는 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 구조를 갖추고 있어 장비 프레임이나 가구 하부에 체결하여 사용하며, 설치 시 고정 위치와 방향을 기준에 맞게 확보하는 것이 중요합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 상부 피팅과 휠 어셈블리 사이에서 회전 운동을 지지합니다. 이 구조는 회전 방향으로 하중을 분산시켜 방향 전환 시의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 구조 부품의 무게를 줄이는 데 기여합니다. 전체 높이는 162 mm로, 장비의 지상고와 설치 공간을 설계할 때 이 수치를 기준으로 간섭 여부를 검토해야 합니다. 정하중은 200 kg으로 정지 상태에서 허용되는 하중을 의미하며, 동하중은 3 km/h의 이동 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이동 중의 하중 조건을 설계할 때에는 동하중 값을 기준으로 적용해야 하며, 정하중과 동하중을 혼용하지 않는 것이 바람직합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동이 잦은 장비와 설비의 하부에 적용하여 방향 전환과 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 형상으로 구성되어 장착 대상 구조물에 일체형으로 결합할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 하였으며, 하우징 소재는 폴리아미드를 사용하여 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전 시 마찰이 균일하게 유지됩니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 조건에 대응하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 성형되어 부품 간 기본 구조를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 162 mm로, 설치 공간의 여유 높이를 산정할 때 기준 치수로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 하중까지 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 주행 속도 3 km/h 조건에서 규정된 값으로 이동 상태의 허용 하중을 의미합니다. 따라서 설계 단계에서는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 적용해야 하며, 주행 속도가 규정 조건을 초과하는 경우에는 별도의 검토가 필요합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 사용할 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하고, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 주행을 보장합니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 정전기 방지 기능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 실현합니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 정전기 방지 성능을 구현합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 적용했습니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.