토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
제품 번호:
5077PJP125P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 실내 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 면...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 실내 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 면에 고정할 때 하중을 구조물 전체에 고르게 분산시키며, 장비 본체와 안정적인 결합을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 확보하였습니다. 이 스위블 베어링은 하우징 내부에서 휠 어셈블리의 방향 전환을 담당하므로 이물질 유입을 방지하는 것이 중요합니다. 휠은 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 저항을 낮추고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 적용되어 바닥면과의 접촉 상태를 유지하며, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 163mm로, 장비 하부의 제한된 높이 조건에서도 설치 가능한 컴팩트한 규격을 갖추고 있습니다. 설치 전에는 플레이트 체결 부위의 체결 상태와 평탄도를 점검하고, 주기적으로 베어링 상태와 트레드 마모 여부를 확인하여 사용 수명을 관리하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도 조건에서 100kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 200kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 100kg을 초과하지 않도록 하중을 산정하고 운용 조건을 검토해야 합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)