수술 장비용 캐스터 및 휠
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 129mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고정 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판 중재 재질로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링을 갖춘 회전 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 150mm이며, 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조의 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드 재질로 제작되었고, 폴리아미드 바디 재질을 사용합니다. 전체 높이는 175mm입니다. 정적 하중 용량은 450kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 3km/h 속도에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 병원 환경 응용 분야에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 장비의 이동성과 위치 고정 기능을 함께 갖추도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있으며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉해야 한다는 점을 반드시 고려해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 재질 기준으로는 강판, 중 등급의 금속 소재로 제작되었습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링으로 구성되고 밀봉 처리되어 이물질 유입을 줄이도록 설계되었습니다. 트레드는 폴리우레탄 소재를 주입 방식으로 성형하였으며 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 129 mm이므로 설치 공간과 장비 간 간섭 여부를 사전에 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 250 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술대, 수술 로봇, 초음파 장치 등 의료 환경 전반이며, 사용 전 각 장비의 하중 조건과 주행 속도 기준을 반드시 확인해야 합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 요양 환경에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 방식이며 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대에 사용할 경우에는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판 및 중(中) 등급 소재로 제작되었으며, 내부의 정밀 볼 베어링 스위블 베어링이 캐스터의 방향 전환을 원활하게 지원합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되고 밀봉 처리되어 있습니다. 접지면 트레드는 전기 전도성을 갖춘 주입 폴리우레탄으로 구성되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 150 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 휠 직경과 함께 참고하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 250 kg입니다. 동적 하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 명시되어 있으며, 두 조건 모두 규정된 범위 내에서 사용해야 합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 장비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 시스템 형식으로 구성되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 이 피팅 구조는 캐스터 본체와 설치 대상 장비 사이의 연결 안정성을 확보하도록 설계되었으며, 설치 전 장착 구멍의 규격과 프로파일 바의 치수를 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 재질은 강판과 중(中) 소재로 이루어져 있습니다. 스위블 베어링은 회전 방향에 대한 저항을 최소화하여 하중이 걸린 상태에서도 방향 전환을 용이하게 하며, 장비의 조향 안정성 확보에 기여합니다. 휠은 직경 100 mm의 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하고 밀봉 처리하여 내구성과 오염 방지 성능을 높였습니다. 트레드는 전기 전도성 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형한 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 전기 전도성 트레드는 정전기 축적을 억제하여 정전기에 민감한 의료 환경에서 안전한 이동을 지원합니다. 제품의 전체 높이는 129 mm입니다. 정적 하중 용량은 250 kg이며, 동적 하중 용량은 125 kg으로, 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg의 조건이 각각 명시되어 있습니다. 하중 조건은 설계 시 실제 사용 환경과 주행 속도를 고려하여 적용해야 하며, 명시된 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치입니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙 토타크 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 의료 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장치, 간호용 침대, 병원 침대, 병원 카트, 양로원 및 요양원 장비, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양합니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템이며, 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척이 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이를 통해 세척 과정에서 액체가 내부로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 갖추고 있어 방향 전환이 원활하며, 소재는 강판 중 등급으로 구성되어 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 오염물질 침투를 억제하고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드는 전기 전도성을 가진 폴리우레탄을 주입하여 제작되었으며, 정전기 축적을 줄여 의료 환경의 안전 요구 사항을 충족합니다. 휠 바디는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내구성을 동시에 확보합니다. 전체 높이는 150 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용이 가능하도록 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 375 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h 조건에서 125 kg, 속도 3 km/h 조건에서 125 kg으로 명시되어 있어 설계 시 운행 속도별 허용 하중을 검토할 수 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 및 수술 환경에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프로파일 바에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 위치를 안정적으로 고정하여 조립 작업의 효율성을 높입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고, 정밀 볼 베어링이 적용된 스위블 베어링을 내장하고 있어 캐스터가 방향을 원활하게 전환할 수 있습니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰로 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥면과의 접지력과 완충 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 갖추고 있습니다. 전체 높이는 175 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 설계 시 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 300 kg이며, 동적 하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 적용 시에는 이동 속도와 하중 조건을 함께 검토하여 해당 한계값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 의료 환경에서 요구되는 안정적인 정지 성능과 원활한 이동성을 함께 제공하도록 설계되었습니다. 피팅부는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프레임 구조에 간편하게 장착하고 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 작업의 효율성을 높여 줍니다. 하우징은 정밀 볼 베어링으로 지지되는 선회 구조를 갖추고 있어 방향 전환이 부드럽고, 하우징 재질은 강판, 중으로 제작되어 반복적인 하중에서도 충분한 기계적 강도와 형상 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 내부에 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 장시간 사용 시에도 일정한 회전 특성을 유지합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 제작되어 바닥면과의 마찰 특성을 개선하고 충격을 흡수하며, 바닥재 손상을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내마모성을 함께 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 150 mm이며, 설치 공간의 제약이 있는 장비에도 적용이 가능하도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 250 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 125 kg, 속도 3 km/h에서 125 kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 적합합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 정밀한 이동성과 안정적인 고정이 요구되는 의료 및 수술 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입으로 구성되어 있어 호환되는 프로파일 바에 간편하게 장착할 수 있으며, 설치 전에는 프로파일 바의 규격과 캠 구멍의 위치를 반드시 확인하여야 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하며, 내부에 정밀 볼 베어링 기반의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 일관된 회전 동작을 제공합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 휠 역시 정밀 볼 베어링으로 지지되어 마찰을 최소화하고 하중을 고르게 전달합니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 재질로 충격 흡수성과 바닥 보호 성능을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 구성되어 경량성과 내구성을 동시에 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 175 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 이 하중 값은 명시된 조건에서의 기준이므로 실제 적용 시에는 사용 환경과 하중 분포를 함께 고려해야 합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 사용할 수 있으며, 모든 구성 요소는 정확한 하중 분산과 장기적인 사용 안정성을 고려하여 설계되었습니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙 토탈락 기능이 포함된 회전 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 토탈락 기능은 캐스터의 회전과 방향을 동시에 고정하여 설치된 장비가 의도치 않게 움직이는 것을 방지합니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입이며, 짧은 버전으로 제공되어 프로파일 바 방식의 장비 프레임에 체결하는 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 등급 재질로 제작되며, 회전 축부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환 시 회전 저항을 낮추고 원활한 선회 동작을 구현합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 휠 허브에는 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄으로 구성되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 구조적 강성과 소재 특성의 균형을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 175 mm이며, 이 값은 장비 설치 공간과 바닥면에서 장비 상판까지의 높이를 계산할 때 기준값으로 활용됩니다. 정적 하중 용량은 450 kg으로, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 이동 중 허용되는 하중을 의미하며, 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있으므로 설계 시 속도별 하중 조건을 반드시 확인해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원 시설, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등이며, 각 장비의 사용 조건과 하중 요구 사항에 맞춰 선정할 것을 권장합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 및 병원 침대, 병원 장비, 양로원 및 요양원 장비, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 환경의 다양한 이동 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바에 설치할 수 있도록 캡 구멍이 있는 시스템이며, 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간을 최소화하면서도 안정적인 체결을 지원합니다. 하우징은 강판, 중 등급의 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 스위블 베어링을 통해 연결되어 방향 전환 시 원활하고 정확한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 지름 150 mm이며, 내부에 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 줄이고 주행 안정성을 높입니다. 트레드는 주입 공법으로 성형된 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥 접지력과 소음 억제에 유리하며, 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보하였습니다. 전체 높이는 175 mm이며, 설치 시 장비의 높이 기준과 바닥 간격을 고려하여 설계 사양을 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 장비 총중량과 주행 속도를 함께 검토하여 허용 하중을 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 정밀한 이동성과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바에 장착할 수 있도록 캡 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되며, 설치 공간이 제한된 장비에 적합하도록 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 부드럽고 정확한 회전 동작을 구현하며, 강판 소재로 제작되어 구조적 강성과 장기적인 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm의 제품으로, 베어링은 정밀 볼 베어링 방식이 적용되었습니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄으로 마감되어 주행 시 소음을 억제하고 바닥면 손상을 줄이는 성능을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량화와 충격 저항성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 150 mm이며, 설치 시 장비의 높이 기준을 정확히 산정할 수 있도록 설계되었습니다. 정하중은 375 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 운용 시 하중과 주행 속도를 함께 고려하여 사용해야 합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 및 MRI 장비, X-레이 장치, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원용 장비, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전부로 부드러운 선회 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 375kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원하여 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 환경에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 175mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 장비에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 장비 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 선회 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 129mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 375kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원 시설, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 의료 및 산업용 이동 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 방식으로 구성되어 있어 프로파일 바에 간편하게 체결할 수 있으며, 장비 프레임과의 연결 작업을 신속하게 진행할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 적용하였고, 재질은 강판, 중으로 제작되어 회전부의 안정성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 하중 상태에서도 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 마감되어 바닥면 접촉 시 소음과 진동을 줄이고 주행 안정성을 높입니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 갖추고 있습니다. 전체 높이는 129 mm로, 제한된 공간이 있는 장비 설계에도 무리 없이 적용할 수 있습니다. 정하중은 375 kg이며, 동하중 값은 두 개의 항목으로 각각 125 kg으로 규정되어 있습니다. 동하중 조건은 주행 속도 4 km/h 및 3 km/h에서 각각 125 kg으로 명시되어 있으므로, 설계 시 실제 운용 속도와 하중 분포를 함께 검토하여 충분한 안전 여유를 확보하는 것이 바람직합니다. 모든 구성 요소는 의료 환경에서 요구되는 청결 관리와 반복적인 이동 조건을 고려하여 선정되었습니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원 장비, 양로원 및 요양원 장비, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용 가능합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 사용하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙 토탈락 기능이 포함된 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 환경의 다양한 장비와 시설에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되어 프레임 구조에 간편하게 설치할 수 있습니다. 세척이 가능한 침대 캐스터에 적용할 경우, 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이는 세정액과 오염물이 내부로 유입되는 것을 방지하기 위한 필수 조건입니다. 하우징은 강판 및 중 소재로 제작되었고, 스위블 베어링에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 밀봉 처리하여 이물질 유입으로 인한 마모와 소음을 줄였습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입한 방식으로 제작되었으며 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 데 도움을 줍니다. 본체는 폴리아미드 소재를 적용하여 경량성과 내충격성을 확보하였습니다. 전체 높이는 175 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 고려할 때 반드시 사전에 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 캐스터당 150 kg으로 4 km/h 속도와 3 km/h 속도 조건에서 각각 명시되어 있습니다. 실제 적용 시에는 이동 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 안전 계수를 설정하는 것이 권장됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 사용되도록 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형식으로 구성되어 있으며, 이를 통해 프로파일 바 구조물에 캐스터를 체결하여 장착할 수 있습니다. 캠 구멍 구조는 프로파일 바에 장착 위치를 고정하는 데 적합한 형태로 설계되어 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하고 있습니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 129 mm입니다. 전체 높이 치수는 장착 공간과 작업 높이를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중은 375 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 규정되어 있습니다. 두 동적 하중 값은 각각 해당 속도 조건에 대응하는 값입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장비이며, 이는 의료 및 병원 환경 전반에 해당합니다. 따라서 본 제품은 정적 및 동적 하중 조건과 적용 환경을 함께 검토하여 선정하는 것이 바람직합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙 토탈락 있는 회전 캐스터로, 의료 환경에서 장비의 안정적인 위치 고정과 정밀한 방향 전환이 요구되는 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 중앙 토탈락 기능을 통해 제품을 고정할 수 있어 이동 후 장비의 위치 편차를 줄이는 데 기여합니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템이며, 짧은 버전으로 구성되어 제한된 설치 공간에서도 적용이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 회전 부위에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 선회 동작 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 휠 베어링 역시 정밀 볼 베어링으로 구성되어 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 재질로 성형되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 바디는 폴리아미드 재질로 제작됩니다. 제품의 전체 높이는 129 mm로, 설치 시 장비의 높이 기준과 간섭 여부를 사전에 확인해야 합니다. 정하중은 375 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 명시되어 있어 주행 조건에 따른 허용 하중을 설계 단계에서 반영해야 합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 용도에 적용할 수 있습니다.