중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582443318
제품 번호:
2946UAP125R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 의료 환경에서 요구되는 안정적인 정지 성능과 원활한 이동성을 함께 제공하도록 설계되었습니다. 피팅부는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral twin은 중앙 토탈락 기능을 갖춘 회전 캐스터로, 의료 환경에서 요구되는 안정적인 정지 성능과 원활한 이동성을 함께 제공하도록 설계되었습니다. 피팅부는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프레임 구조에 간편하게 장착하고 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 작업의 효율성을 높여 줍니다. 하우징은 정밀 볼 베어링으로 지지되는 선회 구조를 갖추고 있어 방향 전환이 부드럽고, 하우징 재질은 강판, 중으로 제작되어 반복적인 하중에서도 충분한 기계적 강도와 형상 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 내부에 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 장시간 사용 시에도 일정한 회전 특성을 유지합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 제작되어 바닥면과의 마찰 특성을 개선하고 충격을 흡수하며, 바닥재 손상을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내마모성을 함께 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 150 mm이며, 설치 공간의 제약이 있는 장비에도 적용이 가능하도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 250 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 125 kg, 속도 3 km/h에서 125 kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조