고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내마모성을 발휘합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 공간 효율적인 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg으로 명시되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착됩니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 125mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 산업용 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 장착되며, 캐스터의 길이에 관계없이 표준 나사로 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 2개의 볼 레이스 스윙 베어링을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용하여 내구성과 가벼운 무게를 동시에 제공합니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있어 다양한 운송 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 300kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어(검은색, 가황) 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 360kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 180kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있으며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 열가소성 고무 트레드로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(4km/h 속도), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 400kg, 6km/h에서 250kg을 지원하고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하여 내구성과 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 토제락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제작된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며 정밀 볼 베어링이 장착된 주물 재질의 휠 몸체에 주조 폴리우레탄 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 접지력을 제공합니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 1600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 600kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 적용된 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물 재질입니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 160 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 강철 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 운반 장비, 중장비 이동 플랫폼, 그리고 고하중 작업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다. 강철 하우징과 폴리우레탄 트레드의 조합은 다양한 바닥 환경에서의 우수한 적응성과 장기간의 신뢰성 있는 운영을 가능하게 합니다.
고정 캐스터 200 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 두 가지 조건에서 명시되는데, 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 무거운 장비와 물품을 안정적으로 운반하고 고정할 수 있도록 설계되었음을 나타냅니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 동일한 트레드 재료를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 720kg이며, 정적 하중 용량은 1800kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 720kg이고 정적 하중 용량은 1800kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 스위블 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있으며, 주물 재질의 휠 바디를 통해 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 위해 설계되었습니다.
고정 캐스터 125 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지는데, 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 산업용 운반 및 이동 장비에 필요한 안정성과 내구성을 충족하도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Frequently Asked Questions
정밀 볼 베어링 캐스터의 장점
정밀 볼 베어링 캐스터는 무거운 하중이나 연속 사용시에도 최소한의 움직임으로 부드럽고 정밀한 롤링을 제공합니다.이 제품은 까다로운 산업 및 중장비 어플리케이션에 맞게 설계되었으며 위생이 중요한 시설부터 극한 온도에 이르기까지 다양한 환경에서 성능을 유지합니다.
정밀 볼 베어링이 장착된 TENTE 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
뛰어난 주행 특성 — 정밀 볼 베어링은 최소한의 플레이를 위해 설계되어 부드럽고 조용한 롤링과 매우 정확한 움직임을 보장합니다.이러한 정밀도는 까다로운 작업 조건에서도 기동성을 향상시키고 작업자의 노력을 줄여줍니다.
높은 하중 지지력 — 상당한 무게를 지탱하도록 설계된 정밀 볼 베어링 캐스터는 하중 하에서 일관된 성능이 필수적인 산업 및 대형 애플리케이션에 이상적입니다.
열악한 환경에서의 신뢰성 — 환경적 영향은 정밀 볼 베어링에 거의 영향을 미치지 않으므로 먼지, 습기 또는 온도 변동이 있는 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다.
간편한 유지보수 및 긴 서비스 수명 — 레이디얼 그루브 볼 베어링은 장기간 작동할 수 있도록 윤활 처리되어 서비스가 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다.연속 사용 시에도 마모가 적어 가동 중지 시간과 교체 필요성이 줄어듭니다.
위생에 적합한 밀봉된 옵션 — 의료 기술 및 식품 가공과 같이 엄격한 청결 요구 사항이 있는 산업에서 밀폐형 정밀 볼 베어링은 오염을 방지하여 롤링 성능을 유지하면서 위생 규정을 준수합니다.
정밀 볼 베어링 캐스터의 종류
정밀 볼 베어링은 각각 특정 작동 요구 사항에 맞게 조정된 다양한 캐스터 설계에 통합될 수 있습니다.부하 용량 극대화, 내식성 보장, 엄격한 위생 기준 충족 등 목표가 무엇이든 정밀 볼 베어링은 제품군 전반에서 롤링 성능을 향상시킵니다.다음은 정밀 볼 휠 베어링이 장착된 일반적으로 선택되는 캐스터 유형입니다.
정밀 볼 베어링 스위블 캐스터
이 캐스터는 정밀 볼 베어링의 뛰어난 롤링 성능과 스위블 헤드의 민첩성을 결합합니다.볼 베어링의 최소 작동은 정확한 휠 얼라인먼트를 보장하여 회전 저항을 줄이고 좁은 공간에서 무거운 하중을 조종하는 경우에도 손쉬운 방향 제어를 제공합니다.당사의 제품 포트폴리오는 정밀 볼 베어링을 갖춘 다양한 스위블 캐스터 옵션을 제공합니다.TENTE Levina 케어 시리즈는 당사 제품 포트폴리오의 한 예입니다.하우징은 얇은 포크와 함께 유리 섬유로 강화된 폴리아미드로 제작되었습니다.Levina는 고무, 열가소성 고무, 사출 성형 폴리우레탄 등 다양한 휠 트레드 소재로 제공되며, 전도성 버전도 제공되어 사용자와 전기 장치를 정전기 방전으로부터 보호할 수 있습니다.휠 직경은 75mm~150mm이며 피팅 옵션에는 볼트 홀, 플레이트 및 스템 피팅이 포함됩니다.잠금 메커니즘에는 전체 잠금, 방향 잠금 및 중앙 전체 잠금이 포함됩니다.당사의 Levina 시리즈는 의료용 카트 및 전문 가구 용도로 널리 사용됩니다.
헤비 듀티 정밀 볼 베어링 캐스터
정밀 볼 베어링이 장착된 고하중 캐스터는 최대한의 강도와 내구성을 위해 제작되었습니다.변형 없이 극한의 압력을 견디도록 설계된 강화 부품과 베어링 트랙을 사용합니다.정밀 볼 베어링은 완전히 적재된 상태에서도 부드러운 롤링 성능을 유지하여 시간이 지나도 안정적인 이동성을 보장합니다.이 견고한 설계는 마모를 줄이고, 바인딩을 방지하며, 수요가 많은 환경에서도 장비를 효율적으로 움직일 수 있도록 합니다.당사 제품군의 한 가지 예는 고정식 및 회전식 캐스터로 제공되는 TENTE Kappa 시리즈입니다.Kappa는 구성에 따라 300kg에서 3.000kg 사이의 하중을 처리할 수 있으며 휠 직경은 80~300mm입니다.이 시리즈는 최대 부하 용량을 위한 용접된 견고한 강철 하우징이 특징입니다.안전성과 안정성 향상을 위해 Kappa 스위블 캐스터는 방향 잠금 또는 인체공학적 토탈 록 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.Kappa는 자국이 남지 않는 가황 탄성 타이어부터 초강력 폴리아미드에 이르기까지 다양한 트레드 소재로 제공됩니다.
스테인리스 정밀 볼 베어링 캐스터
스테인리스 스틸 정밀 볼 베어링 캐스터는 습기, 세제 또는 화학 물질이 존재하는 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.스테인리스 스틸 하우징은 부식을 방지하고 밀폐형 베어링 옵션은 롤링 부품을 먼지와 액체로부터 보호하여 원활한 작동과 위생 준수를 유지합니다.이러한 내식성과 롤링 정밀도가 결합되어 민감하거나 규제가 엄격한 산업에서 사용하기에 이상적입니다.우리가 제공하는 제품 중 TENTE Alpha 스테인리스가 대표적인 예입니다.볼트 구멍과 플레이트 피팅 옵션이 있는 무거운 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다.Alpha stelines는 자국이 남지 않는 가황 탄성 타이어와 전기 전도성 주입 폴리우레탄을 포함하여 다양한 트레드 소재 옵션을 제공합니다.작업장 안전을 보장하기 위해 이러한 캐스터에는 전체 잠금 장치가 추가로 장착될 수 있습니다.
정밀 볼 베어링 캐스터 적용 분야
정밀 볼 베어링 캐스터는 뛰어난 롤링 성능, 정확한 기동성 및 장기적인 신뢰성이 필요한 운송 장비 및 기계에 이상적인 선택입니다.최소한의 플레이와 높은 부하 용량으로 인해 까다로운 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 자리 잡았으며, 내구성은 일상 작업에서 일관된 성능을 보장합니다.산업 및 물류 환경에서는 상당한 하중 하에서 부드러운 롤링이 필수적인 생산 및 플랫폼 트롤리, 대형 운송 솔루션, 기계 및 작업장 장비 등에 널리 사용됩니다.소매 환경에서는 롤 케이지, 매장 설비 및 쇼핑 트롤리와 같은 용도에 안정적인 이동성을 제공하여 안정성과 이동 용이성을 결합합니다.의료 기술, 식품 생산 및 의약품과 같이 위생이 중요한 산업에서는 롤링 품질을 유지하면서 오염을 방지하는 밀폐형 정밀 볼 베어링 캐스터의 이점을 누릴 수 있습니다.스테인리스 스틸 버전은 특히 이러한 분야에서 내식성 및 세척제에 대한 내성이 우수하다는 점에서 높이 평가됩니다.