메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680FTP125P63 TFR
EAN
4031582390506
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
660 kg
6km/h에서의 적재 용량
550 kg
정지 중 하중용량
1320 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
4.6 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
235 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
117.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687FTP125P63 TFR

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 체결부는 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있으며, 설치 시 장비 구조물에 고정되어 캐스터 전체의 하중을 프레임으로 전달하는 역할을 수행합니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어지며, 두 개의 레이스가 축 방향 및 반경 방향 하중을 분산하여 회전 안정성을 높입니다. 하우징의 재질은 강판이며, 매우 무거운 작업 조건에서도 구조적 신뢰성을 유지하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 낮추고 부드러운 회전 특성을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 제작되어 내마모성과 하중 지지 성능을 확보하고, 휠 본체는 주물 소재로 제작되어 충격과 반복 하중에 대한 강성을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간의 여유 높이와 장비의 지상고를 설계할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 1320 kg으로 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하며, 동하중은 속도에 따라 다르게 규정되어 있습니다. 속도 6 km/h에서의 동하중은 550 kg이고, 속도 4 km/h에서의 동하중은 660 kg입니다. 따라서 이동 속도가 증가할수록 허용 하중이 낮아지므로, 실제 운용 조건에서 속도와 하중을 함께 확인하여 적합한 모델을 선정하는 것이 필요합니다.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688FTP125P63 TFR

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지는데, 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 산업용 운반 및 이동 장비에 필요한 안정성과 내구성을 충족하도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg