항공우주 산업용 휠 및 캐스터
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어(검은색, 가황) 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 및 CT 스캐너와 MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 125mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 캐스터 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 하우징은 전기 재질의 드라이브 유닛으로 이루어져 있어 안정적인 전동 구동 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 230mm의 외경과 82mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 45mm, 허브 길이 53mm의 치수를 가지며, 8mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 30mm로 설계되었고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 95mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 400kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바퀴로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 82mm, 허브 길이 75mm, 액슬 구멍 직경 17mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 70mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하며, 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1400kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 250mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 35mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 산업용 휠입니다. 이 휠의 외경은 300mm이며, 62mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 36mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 150kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 350kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 75mm이며, 허브 길이는 50mm, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 1100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 550kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 140mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 55mm의 사양을 갖추고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 주행 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 안정적인 회전을 보장합니다. 축 구멍의 직경은 20mm이며, 정적 하중 용량은 1260kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 630kg으로 설계되었습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.