휠 250 mm
Novatech
EAN:
4031582332124
제품 번호:
FTF250x80-Ø80-5xØ15
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴