고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 80mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 200kg, 정하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 300kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 80mm 직경의 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 토제락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제작된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며 정밀 볼 베어링이 장착된 주물 재질의 휠 몸체에 주조 폴리우레탄 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 접지력을 제공합니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 1600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 600kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 적용된 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물 재질입니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 160 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 강철 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 운반 장비, 중장비 이동 플랫폼, 그리고 고하중 작업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다. 강철 하우징과 폴리우레탄 트레드의 조합은 다양한 바닥 환경에서의 우수한 적응성과 장기간의 신뢰성 있는 운영을 가능하게 합니다.
고정 캐스터 200 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 두 가지 조건에서 명시되는데, 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 무거운 장비와 물품을 안정적으로 운반하고 고정할 수 있도록 설계되었음을 나타냅니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 스위블 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있으며, 주물 재질의 휠 바디를 통해 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 위해 설계되었습니다.
고정 캐스터 125 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1320kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지는데, 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 산업용 운반 및 이동 장비에 필요한 안정성과 내구성을 충족하도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 견고한 스위블 베어링 구조를 채택하고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징으로 구성되어 있고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 125 mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 164 mm이며, 정적 하중 용량은 800 kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6 km/h에서 320 kg, 시속 4 km/h에서 400 kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 최적의 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 선회 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 특성을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg입니다. Zeta 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg의 우수한 내구성을 보유하고 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘하며, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
고정 캐스터 250 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공하므로, 다양한 작업 환경과 속도 조건에 따라 적절한 하중 관리가 필요합니다. 이러한 사양들은 산업용 운반 장비 및 중장비 이동 시스템에 최적화된 설계를 반영하고 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움이 적은 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 제작되어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 신뢰성과 안정적인 작동을 요구하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 강철 하우징으로 구성되어 있고 매우 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 우수한 내구성과 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적으로 사용될 수 있습니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 강철 하우징으로 구성되어 있고 매우 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 제작되어 있고, 알루미늄 바디로 이루어져 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 500kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
폴리우레탄 캐스터의 장점
폴리우레탄 캐스터는 내구성, 높은 하중 용량 및 부드러운 롤링 성능으로 유명하여 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.폴리우레탄 트레드는 연속 사용 또는 고부하에서도 우수한 내마모성과 긴 사용 수명을 제공합니다.이 캐스터는 산업 및 물류 환경뿐만 아니라 일관된 성능과 낮은 회전 저항이 필수적인 상업 및 의료 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
TENTE 폴리우레탄 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 - 폴리우레탄 캐스터는 무거운 하중을 안전하고 효율적으로 운반하도록 설계되었습니다.견고한 트레드 소재는 응력 하에서도 형태를 유지하여 까다로운 무게 요구 사항에서도 안정적이고 안정적인 움직임을 보장합니다.
뛰어난 내마모성 - 폴리우레탄 트레드는 마모, 절단 및 찢어짐에 대한 내성이 뛰어나 연속 작동 시에도 긴 서비스 수명을 제공합니다.
낮은 회전 저항 - 폴리우레탄 캐스터는 최소한의 노력으로 부드럽게 굴러가므로 사용자의 부담을 줄이고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.이 기능은 처리 효율성과 워크플로 속도를 개선합니다.
오일 및 화학 물질에 대한 저항성 - 폴리우레탄 트레드는 많은 오일, 그리스 및 순한 화학 물질에 내성이 있어 노출이 흔한 작업장, 산업 플랜트 및 생산 환경에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.
다양한 성능 - 다양한 경도 수준과 디자인으로 제공되는 폴리 우레탄 캐스터는 조용한 롤링, 바닥 보호 또는 견고한 내구성이 필요한 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
폴리우레탄 캐스터의 종류
폴리우레탄 캐스터는 산업, 물류, 상업 및 의료 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 높은 부하 용량과 내마모성에서 낮은 회전 저항 및 긴 서비스 수명에 이르기까지 특정 이점을 제공하도록 개발되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 폴리 우레탄 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 폴리우레탄 캐스터
최대 강도와 내구성을 위해 설계된 고강도 폴리우레탄 캐스터는 매우 높은 하중을 전달하며 지속적인 작동을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.Novatech 또는 Ultratech 폴리우레탄 휠을 사용하는 이 캐스터는 산업 환경에서도 우수한 내마모성과 긴 사용 수명을 제공합니다.고강도 폴리우레탄 캐스터는 신뢰성과 최소한의 유지 보수가 중요한 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, 대형 AGV 시스템에 이상적입니다.당사의 가장 강력한 폴리우레탄 캐스터인 Omikron twin (Omikron twin) 은 최대 15.000kg 이상을 처리할 수 있습니다.
경질 폴리우레탄 캐스터
경질 폴리우레탄 캐스터는 높은 하중 지지력, 낮은 회전 및 회전 저항을 제공하며 마모가 거의 없습니다. 즉 이상적인 특성을 제공합니다.그러나 바닥은 상대적인 경도로 인해 매우 작은 접촉면에 하중이 집중되기 때문에 마모가 심합니다.
탄성 폴리우레탄 캐스터
탄성 폴리우레탄 트레드는 강력한 하중 지지력을 유지하면서 충격 흡수, 조용한 작동 및 바닥 보호 기능을 결합합니다.당사의 TENTE Maxtech 휠은 우수한 댐핑 및 마모 특성을 갖춘 고급 열가소성 폴리우레탄, 완전 세척 가능한 디자인, 선택적 ESD 규정 준수를 특징으로 하므로 의료용 트롤리 및 AGV 지원 병원 물류에 적합합니다.
폴리우레탄 캐스터 적용 분야
폴리우레탄 캐스터는 높은 하중 용량, 내구성 및 부드러운 롤링이 필요한 모든 곳에서 선호되는 선택입니다.내마모성 트레드는 연속 사용 시에도 긴 서비스 수명을 보장하며 낮은 회전 저항은 수동 및 자동 애플리케이션 모두에서 처리 효율성을 향상시킵니다.산업 및 물류 환경에서는 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, AGV 시스템 및 작업대 등에 사용됩니다.이 캐스터는 TENTE Novatech 및 Ultratech와 같은 소재를 사용하여 마모, 오일 및 순한 화학 물질에 대한 내성을 보장합니다.상업용 및 가구용으로 폴리 우레탄 캐스터는 예를 들어 사무용 가구, 미디어 가구 및 매장 설비에 사용됩니다.부드러운 롤링과 눈에 잘 띄지 않는 작동으로 기능성과 미관이 모두 중요한 환경에 이상적입니다.의료 부문에서는 이동이 조용하고 깨끗하며 안정적이어야 하는 병원 침대, 침대 옆 탁자, 의약품 카트, 바퀴 달린 컴퓨터 등에 폴리우레탄 캐스터가 사용됩니다.당사의 TenteMaxtech 휠은 ESD 보호, 세척 가능한 디자인 및 충격 흡수 특성을 갖춘 탄성 폴리우레탄 트레드를 제공하므로 위생에 민감한 병원 물류 분야에 특히 적합합니다.