방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400489
제품 번호:
4681ITP200P63 FlatXL
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 여러 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형형 플레이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 여러 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 장비 본체에 고정되며, 캐스터 전체의 설치 기준면 역할을 수행합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링을 포함하고 있어 회전부의 하중을 고르게 분산하며, 강판 재질로 제작되어 무게가 매우 무거운 구조적 강성을 갖추고 있습니다. 휠은 지름 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 및 주조 재질로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 확보하였고, 휠 본체는 경량성과 내식성이 우수한 알루미늄으로 제작되었습니다. 전체 높이는 240 mm이므로 장비의 바닥 간격, 작업 높이 및 설치 공간을 설계 단계에서 반드시 고려해야 합니다. 정적 하중은 1600 kg으로 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중은 속도에 따라 달라지며, 속도 6 km/h에서는 640 kg, 4 km/h에서는 800 kg이 허용되므로 주행 속도가 높을수록 적재 하중을 낮추어 운용해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금