적재 용량별 캐스터
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내마모성을 발휘합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 공간 효율적인 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg으로 명시되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 별도의 특수 부품 없이 설치와 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 동작을 구현하고 회전 범위 내에서 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 축 부위의 마찰을 줄이고 반복적인 하중 조건에서도 안정적인 회전 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로, 바닥면과의 접지력 확보와 주행 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 치수 측면에서 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 150 kg, 동적 하중 용량 75 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준으로 적용됩니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 허용 하중과 저속 주행 시의 허용 하중을 구분하여 검토해야 하며, 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 하중 용량은 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 표면에 안정적으로 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 방향 전환을 지원하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 지름 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 주행 저항을 줄이고 부드러운 구동을 구현합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상과 자국 발생을 최소화하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 내충격성과 내구성을 높였습니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 정하중은 500 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동하중은 250 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하고, 동하중은 주행 중 허용되는 하중 한계를 나타냅니다. 따라서 실제 운용 시에는 이동 속도와 적재 하중을 함께 검토하여 허용 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 장착 방식은 볼트홀 타입입니다. 장착 시에는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전이 이루어지며, 재질은 강판, 중입니다. 휠은 직경 75 mm이고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작을 구현합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 본체(휠 바디)는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 환경에서 이동과 고정을 모두 지원하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 설치 대상 장비의 바닥면이나 프레임에 체결할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하며, 하우징 재질은 강판 및 무거움 소재로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 롤러 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추도록 설계되었습니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 재질로 제작되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 형성됩니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양은 정하중 500 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 250 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중과 동하중 한계를 초과하지 않도록 하중 조건을 사전에 검토해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Alpha는 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가진 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드 재질이 적용되었으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용을 위해 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha는 토타크라 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품 운반, 피킹 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 장비, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 대상 구조물에 볼트 체결 방식으로 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 면에 대한 하중 전달이 균일하게 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 방향의 하중을 효과적으로 분산하고, 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 동작을 보장합니다. 하우징 소재는 강판과 무거움 재질로 구성되어 있어 구조적 강성과 내구성을 확보하였으며, 반복적인 충격과 진동이 발생하는 환경에서도 형상 안정성을 유지합니다. 휠은 지름 80 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 장시간 사용 시에도 안정적인 주행 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 휠 본체와 동일한 재질로 구성되어 있어 접지면의 일관된 마찰 특성과 마모 거동을 기대할 수 있으며, 휠 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내화학성, 내마모성의 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 108 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 400 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 주행 속도 기준 200 kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 400 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 주행 속도와 하중 조건을 고려하여 200 kg 이하로 운용하는 것이 권장됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 톡탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 75mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있고, 바디 소재는 폴리프로필렌 계열이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 정하중 용량은 150kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중 용량은 75kg입니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 80mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 산업용 환경에서의 안정성과 내구성을 보장합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하고, 휠 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 통일되어 일관된 마모 특성과 신뢰성 있는 작동을 실현합니다. 제품의 전체 높이는 155mm로 설계되어 다양한 플랫폼 및 장비에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 250kg으로 명시되어, 중부하 작업 환경에서의 안정적인 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 유형은 직사각형 플레이트이며, 이 구조를 통해 캐스터 본체를 설치 기준면에 고정할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링이 적용되어 있어 회전 동작의 기준 구조를 이루며, 하우징 재질은 강판과 무거움으로 명시되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 롤러 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드 재질은 폴리우레탄 주입 방식이고, 휠 본체 재질은 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이며, 설치 공간을 검토할 때 이 치수를 기준으로 높이 여유를 확인하는 것이 필요합니다. 정하중 용량은 400 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하지 않도록 설계해야 합니다. 동하중 용량은 200 kg이고, 이 값은 4 km/h 속도 조건을 기준으로 한 것입니다. 따라서 주행 중 적재 하중과 이동 속도를 함께 고려하여 허용 범위 내에서 사용해야 하며, 각 구성 요소의 사양이 개별적으로 명시되어 있으므로 설계 검토 시 하중 조건과 설치 공간을 직접 대조할 수 있습니다.