적재 용량별 캐스터
액세서리 400 mm
이 액세서리는 캐스터용 액세서리로 설계되어 산업용 이동 장비의 성능을 향상시키는 전문 부품입니다. 동적 하중 용량은 시속 3km/h의 속도에서 250kg까지 지원하며, 정적 하중 용량은 500kg까지 견딜 수 있어 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이러한 하중 사양은 창고, 공장, 물류 센터 등에서 무거운 장비나 물품을 안전하게 이동시킬 때 필요한 신뢰성을 보장하며, 엔지니어링 설계 시 중요한 기술적 기준점이 됩니다.
액세서리
Glide는 캐스터용 액세서리로서 전체 높이 60mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 이 제품의 무게는 0.04kg으로 매우 가벼우며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 50kg까지 지원합니다. 경량 구조와 우수한 하중 지지 능력을 결합하여 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터의 성능을 향상시키는 효율적인 솔루션을 제공합니다. 정밀한 치수 설계와 신뢰할 수 있는 하중 특성으로 엔지니어링 요구사항을 충족합니다.
액세서리 160 mm
Alpha 액세서리는 캐스터용 고성능 부품으로 전체 높이 200mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 이 제품은 4km/h 속도에서 300kg의 동적 하중과 600kg의 정적 하중을 안전하게 지지할 수 있어 산업용 이동 장비에 최적화되어 있습니다. 플레이트 치수는 길이 137mm, 폭 115mm로 설계되어 다양한 설치 환경에서 안정적인 고정력을 제공하며, 내구성과 신뢰성을 보장하는 엔지니어링 솔루션입니다.
액세서리 65 mm
Stylea 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 전체 높이 74mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 본 제품의 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 이러한 하중 사양은 다양한 산업용 이동 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 성능을 보장하며, 소형 크기와 우수한 내구성을 통해 효율적인 캐스터 시스템 구성을 가능하게 합니다. 정밀한 치수 설계와 검증된 하중 특성으로 엔지니어링 요구사항을 충족합니다.
액세서리 160 mm
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 전체 높이 170mm, 무게 1.64kg의 견고한 구조를 갖추고 있습니다. 플레이트 크기는 길이 140mm, 폭 115mm로 설계되어 안정적인 장착이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원합니다. 산업용 장비나 운반 기구에 적용하기 적합한 고성능 캐스터 액세서리로, 우수한 내구성과 하중 분산 능력을 제공하여 다양한 작업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
액세서리 200 mm
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 전체 높이 210mm, 무게 1.68kg의 견고한 구조를 갖추고 있습니다. 플레이트 크기는 길이 140mm, 폭 115mm로 설계되어 안정적인 장착이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원합니다. 산업용 캐스터 시스템에 최적화된 이 액세서리는 높은 내구성과 우수한 하중 분산 능력을 제공하여 다양한 운반 장비와 이동식 기계에 안정적인 성능을 보장합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 전체 높이 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 플레이트 치수는 길이 135mm, 폭 110mm로 제작되어 안정적인 장착면을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 400kg까지 지원합니다. 이러한 사양은 산업용 장비나 운반 시스템에서 요구되는 내구성과 성능을 충족하도록 설계되었으며, 정밀한 치수 공차와 높은 하중 지지 능력을 통해 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
회전 캐스터 45 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 45mm이고 전체 높이는 54mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 65mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 65 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하였고, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 65mm이며 전체 높이는 85mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 범용성을 제공합니다.
고정 캐스터 50 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 65mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 65 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 통해 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 85mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 직경 50mm 규격이며 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 구동을 보장합니다. 전체 높이는 60mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 하중 용량은 동적 하중 23kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 46kg으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동이 가능하며, 휠 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 52mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 60mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 46kg, 동적 하중 23kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 51mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 53mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 40mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 55mm의 컴팩트한 치수를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 14mm이고, 전체 높이는 17mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 경량 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 43 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1개, 가장자리 구조의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 43mm 규격입니다. 전체 높이는 59mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 동적 하중 25kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 50kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 36mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 36 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 36mm이며 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 38 mm
Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 38mm이며, 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.