액세서리 400 mm
튜브
EAN:
4031582328073
제품 번호:
Binnenband 400x100 (16x4)
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 500kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 250kg을 갖추고 있습니다. 이 제품은 안정적인 하중 지지 성능을 제공하며, 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 핵심 구성 요소로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 500kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 250kg을 갖추고 있습니다. 이 제품은 안정적인 하중 지지 성능을 제공하며, 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 핵심 구성 요소로 활용됩니다. 정적 및 동적 하중 사양은 엄격한 기술 기준에 따라 설계되었으며, 장시간 운영 시에도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료