중형 캐스터 휠
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 125mm의 지름과 40mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg과 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있으며, 12mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 이 휠은 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg으로 설계되었습니다. 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 제작되었습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 48mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 Basetech 휠은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되어 있고, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량도 150kg으로 시속 3km/h의 속도에서 작동합니다. 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 롤러 베어링 방식으로 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 150kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제작되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일 구조로 제작되었으며, 휠 본체는 강철 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링이 적용되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 공압 타이어에 라인 프로파일이 적용되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 강철 바디에 공압 타이어 블록 프로파일 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 외경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5mm이며 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 이 휠은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 452kg이고 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 226kg으로 설계되었습니다.
Frequently Asked Questions
미디엄 듀티 캐스터 휠의 장점
미디엄 듀티 휠은 휠당 150kg ~ 500kg 범위에 맞게 설계되어 경량 솔루션과 무거운 솔루션 간의 격차를 해소합니다.부드럽고 반응성이 뛰어난 이동성을 유지하면서 상당한 하중에 필요한 강도를 제공합니다. 이는 일관된 안정성이 필수적인 산업 운송, 상용 장비, 서비스 카트 및 기타 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.정격 성능을 위해 휠을 적절하게 지정된 캐스터 하우징과 페어링하십시오.TENTE 미디엄 듀티 캐스터 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
견고한 구조 — 내구성이 뛰어난 코어와 내마모성 트레드로 제작된 미디엄 듀티 휠은 잦은 사용, 충격 및 다양한 바닥 조건을 견딜 수 있습니다.그 결과 신뢰할 수 있는 이동성과 긴 서비스 수명이 보장됩니다.
맞춤형 롤링 동작 — 섬세한 표면과 습한 진동을 보호하는 부드러운 트레드 또는 매끄러운 산업 바닥에서 롤링 및 회전 저항을 최소화하는 더 단단한 컴파운드 중에서 선택하십시오.직경과 트레드 폭을 선택하여 시동력, 소음 및 승차감을 미세 조정할 수 있습니다.
다양한 베어링 옵션 — 플레인, 롤러 또는 정밀 볼 베어링과 함께 사용할 수 있는 이 휠은 푸시/풀 힘을 낮게 유지하고 장시간 교대 시에도 부드럽게 굴러갑니다.밀봉된 옵션은 먼지, 습기 및 세척제로부터 보호하여 서비스 주기를 연장하는 데 도움이 됩니다.
중형 듀티 휠의 종류
중형 캐스터 휠은 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기타 환경 조건의 요구 사항을 충족하도록 다양한 설계로 제공됩니다.소음 감소, 내마모성, 방전 보호 또는 세척성이 필요하든 상관없이 적합한 미디엄 듀티 솔루션이 있습니다.휠 재질, 휠 크기, 베어링 유형 및 미디엄 듀티 휠과 함께 사용할 하우징 유형의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 중형 캐스터 휠 유형과 주요 장점입니다.
미디엄 듀티 러버 휠
중형 러버 휠은 우수한 바닥 보호 기능과 편안함을 제공하는 부드럽고 탄력 있는 블렌드부터 내구성과 효율적인 롤링에 최적화된 견고하고 내마모성이 뛰어난 고무 트레드에 이르기까지 다양한 컴파운드 및 트레드 디자인으로 제공됩니다.당사 제품 중 PJP 휠은 중형 고무 휠의 대표적인 예입니다.이 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 TentePrene 논마킹 열가소성 고무 트레드, 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다.미디엄 듀티 버전은 휠 직경 160mm 및 200mm로 제공되며 휠당 최대 160kg의 적재 용량을 제공합니다.
중형 폴리우레탄 휠
중형 폴리우레탄 휠은 높은 내마모성, 효율적인 롤링 및 회전 성능, 적응성으로 잘 알려져 있어 다양한 용도에 적합합니다.이 휠은 다양한 화합물과 경도 수준으로 제공됩니다.최상의 결과를 얻으려면 중형 폴리우레탄 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하여 원하는 정격 하중과 안정성을 달성하십시오.폴리우레탄 휠은 주로 고하중 범위의 적재 용량으로 알려져 있습니다.그러나 당사 포트폴리오에는 중간 작업량으로 간주될 수 있는 특정 구성도 포함되어 있습니다.당사 제품군에서 ITP 휠은 미디엄 듀티 카테고리를 완벽하게 보여줍니다.이 휠에는 알루미늄 휠 바디와 주조 폴리우레탄 트레드 및 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다. 그러나 이 시리즈의 대부분의 휠은 휠당 500kg을 초과하는 하중을 처리할 수 있습니다.
중형 캐스터 휠의 적용 분야
산업, 의료 및 상업 환경에서 강도와 기동성이 공존해야 하는 경우 미디엄 듀티 휠이 가장 적합합니다.예를 들어 제조 분야에서는 운송 장비, 생산 트롤리 및 이동식 작업대를 갖추고 있어 혼잡한 경로에서 통제된 핸들링을 유지하면서 상당한 하중을 운반합니다.물류 분야에서는 롤 케이지, 롤 팔레트, 고하중 쇼핑 트롤리 등을 지원합니다.병원, 실험실 및 식품 가공과 같이 위생이 중요한 환경의 경우 중형 캐스터 휠을 스테인리스 또는 세척 가능한 하우징과 결합하여 세척 및 부식 방지 요구 사항을 충족할 수 있습니다.상업 공간에서는 이동식 선반, 디스플레이 장치 및 케이터링 카트를 안정적으로 유지하고 다양한 바닥 마감재에 쉽게 배치할 수 있습니다.적절한 트레드 재질, 직경/너비 및 베어링 패키지를 선택하고 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하면 성능이 향상됩니다.이를 통해 광택이 나는 실내 바닥부터 거친 접근 방식까지 안정적인 이동이 보장되므로 내구성, 적응성 및 원활한 작동이 어려운 모든 곳에서 미디엄 듀티 휠을 다용도 솔루션으로 사용할 수 있습니다.