메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.84 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
25 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴