활성 필터:
제품을 찾을 수 없습니다.
Frequently Asked Questions
플라스틱 캐스터는 하우징, 휠 센터, 트레드 또는 이러한 부품의 조합에 합성 소재를 사용합니다. 깔끔한 외관, 낮은 무게, 조용한 주행 및 손쉬운 청소가 중요한 경우에 자주 선택됩니다. 구성에 따라 플라스틱 캐스터는 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리우레탄 또는 열가소성 고무를 결합하여 일상 사용에서 다양한 구름, 바닥 및 위생 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
플라스틱 캐스터는 휠 직경, 트레드 및 베어링이 장비에 맞게 조정되면 쉬운 조작성을 지원할 수 있습니다. 회전형 캐스터는 좁은 공간에서 장비를 회전하고 재배치하는 데 도움이 되며, 정밀 볼 베어링은 구름 성능을 향상시킬 수 있습니다. 더 무겁거나 자주 이동하는 물품의 경우 사양을 결정하기 전에 선택한 적재 용량, 피팅 유형 및 바닥 상태를 신중하게 확인해야 합니다.
플라스틱 캐스터는 폴리우레탄이나 열가소성 고무와 같은 부드러운 트레드 재질과 결합될 때 저진동 운송을 지원할 수 있습니다. 이러한 트레드는 작은 충격을 흡수하고 장비로의 진동 전달을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 민감한 물품의 경우, 선택하기 전에 휠 직경, 베어링, 트레드 경도, 하중, 이동 속도, 경로 및 바닥 상태를 모두 함께 고려해야 합니다.
플라스틱 캐스터에 필요한 적재 용량은 장비의 총 중량, 물품 및 정기적인 동하중을 고려하여 계산해야 합니다. 바닥, 문턱 및 불균일한 이동이 부하를 증가시킬 수 있으므로 안전 여유는 중요합니다. 당사의 제품 범위에는 다양한 적재 용량이 포함되어 있으므로 최종 선택은 선택한 휠 직경, 피팅, 트레드 및 적용 요구 사항과 신중하게 일치해야 합니다.
저희 제품군에는 블라인드 홀 피팅, 볼트 홀 및 플레이트 피팅과 같은 일반적인 장착 옵션이 있는 플라스틱 캐스터가 포함되어 있습니다. 일부 제품군은 다양한 크기, 돔 직경 및 길이의 유연한 가구 피팅도 제공합니다. 최적의 옵션은 장비 디자인, 사용 가능한 설치 공간, 그리고 캐스터를 교체해야 하는지 또는 새로운 제품 디자인에 안전하게 통합해야 하는지에 따라 달라집니다.
플라스틱 캐스터는 이동식 장비가 불필요한 무게 없이 부드러운 움직임, 깔끔한 디자인 및 실용적인 취급이 필요할 때 선택해야 합니다. 이는 가구, 소매 장비, 서비스 트롤리 및 의료 기기에 적합한 선택이 될 수 있습니다. 적절한 구성은 하중, 바닥 유형, 피팅, 청소 요구 사항, 그리고 일상적인 사용을 위해 제동, 저소음 주행 또는 전도성 옵션이 필요한지 여부에 따라 달라집니다.
플라스틱 캐스터는 단단하거나 민감한 바닥에서 구름 소음을 줄이는 트레드 재질을 사용하여 조용한 이동을 지원할 수 있습니다. 열가소성 고무와 폴리우레탄 트레드는 소음 감소와 편안한 구름이 중요할 때 자주 선택됩니다. 베어링 품질, 휠 직경, 바닥 상태, 하중 배분, 이동 경로 및 장비 무게 또한 캐스터가 일상적인 사용에서 얼마나 조용하게 작동하는지에 영향을 미칩니다.
세척제에 대한 저항성은 플라스틱 캐스터에 사용된 정확한 재질 조합에 따라 달라집니다. 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리우레탄 및 열가소성 엘라스토머는 화학 물질, 습기 또는 빈번한 세척에 노출될 때 다르게 반응할 수 있습니다. 정기적인 소독이나 강력한 세척제를 사용하는 경우, 선택한 제품 구성이 의도된 세척 방법 및 접촉 시간과 적합한지 확인해야 합니다.
위생적으로 민감한 환경에서는 쉬운 세척이 가능하고, 불필요한 오염을 유발하지 않는 적절한 재질과 표면을 가진 플라스틱 캐스터를 선택해야 합니다. 일부 구성에서는 내화학성 부품과 쉽게 세척할 수 있는 휠 재질을 사용합니다. 정확한 선택은 세척 공정, 수분 노출, 적재 용량 및 스테인리스 또는 세척 가능한 바퀴에 대한 필요성을 반영해야 합니다.
플라스틱 캐스터의 관련 트레드 특성에는 경도, 탄성, 바닥 보호, 구름저항, 이동 소음 및 마모 거동이 포함됩니다. 더 단단한 트레드는 효율적으로 굴러갈 수 있지만, 더 부드러운 폴리우레탄 또는 열가소성 고무 트레드는 편안함을 개선하고 소음을 줄이며 저진동 운송을 지원할 수 있습니다. 최적의 트레드는 바닥 유형, 하중, 속도, 경로 길이 및 사용 빈도에 따라 달라집니다.
플라스틱 캐스터는 가구, 판매시점 장비, 서비스 카트, 의료용 가구 및 경량 운송 장비를 포함한 다양한 용도에 적합합니다. 깔끔한 외관, 조용한 움직임 또는 손쉬운 청소가 중요한 곳에 사용할 수 있습니다. 정확한 적합성은 적재 용량, 장착 유형, 트레드 재질, 잠금 기능, 경로 및 작동 환경에 따라 달라집니다.
플라스틱 캐스터는 설계 시 오염 축적을 제한하고 적절한 베어링, 트레드 재질 및 선택적 스레드 가드를 사용할 경우 유지보수 작업을 줄일 수 있습니다. 원활한 주행이 가능한 구성은 청소 작업을 줄이고 안정적인 이동을 유지하는 데 도움이 됩니다. 특히 장비를 자주 이동하거나, 자주 청소하거나, 이물질이 있는 바닥에서 사용하는 경우 정기적인 점검이 권장됩니다.
당사의 제품 라인업에는 다양한 휠 직경, 피팅 사이즈, 돔 치수, 트레드 재질 및 색상 선택과 같은 디자인 옵션을 갖춘 플라스틱 캐스터가 포함되어 있습니다. 일부 가구용 캐스터 제품군은 색상 및 로고 옵션으로 맞춤 제작할 수도 있습니다. 이러한 선택 사항은 캐스터가 장비 디자인에 자연스럽게 조화를 이루면서도 사용에 필요한 적재 용량, 이동성, 위생, 안정성 및 청소 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
당사의 제품 라인업에는 시리즈 및 피팅에 따라 휠 브레이크 및 토탈락과 같은 잠금 기능이 있는 플라스틱 캐스터가 포함되어 있습니다. 휠 브레이크는 구름 움직임을 제한하는 데 도움이 되며, 토탈락은 휠 회전과 회전 움직임을 모두 고정할 수 있습니다. 적절한 잠금 기능은 장비가 안전하게 위치를 유지해야 하는지, 예측 가능하게 조향해야 하는지, 안정성을 유지해야 하는지 또는 자주 재배치되어야 하는지에 따라 달라집니다.
의료 환경에서 플라스틱 캐스터는 위생, 세척 용이성, 이동 소음, 바닥 보호 및 안전한 위치 고정을 고려하여 평가해야 합니다. 부드럽고 바닥에 흔적이 남지 않는 휠 트레드는 바닥을 보호하고 소음을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 잠금 기능은 안정성을 지원할 수 있습니다. 최종 선택 시에는 세척제, 세척 가능성, 적재 용량, 피팅 유형, 장비 디자인 및 전기 전도성 요구 사항도 함께 고려해야 합니다.