회전 캐스터 150 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 183mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경 200mm입니다. 전체 높이는 229mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경 200mm입니다. 전체 높이는 229mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키기 위해 설계된 제품입니다. 제품의 기계적 구조와 재질 사양은 명확히 구분되어 있어 엔지니어가 각 구성 요소를 쉽게 검토할 수 있습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하고 이를 통해 세척 시 액체 침투를 방지해야 합니다. 하우징은 강판 및 중 등급 소재로 제작되며, 회전 구조에는 정밀 볼 베어링이 내장되어 있어 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링으로 밀봉되어 있어 내부 구성 요소를 외부 오염으로부터 보호하고 장기간 안정적인 작동을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 소재를 주입하여 성형되었으며, 본체 소재는 폴리아미드로 구성되어 경량성과 내구성을 함께 고려하였습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원 내 장비 및 설비, 양로원 및 요양원용 장비, 스트레처, 초음파 장비 등 다양한 의료 및 요양 시설에 적용됩니다. 치수 측면에서 본 데이터에는 휠 직경 125 mm만 명시되어 있으며, 전체 높이, 폭, 장착 치수 등 추가 치수 정보는 제공되지 않았습니다. 하중 사양 또한 정격 하중 값이 명시되어 있지 않으므로, 실제 적용 전 제조사의 상세 기술 사양서를 통해 하중 용량을 반드시 확인하시기 바랍니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral은 중앙 토타락 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설의 이동형 장비에 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 방식이며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 이루어져 있으며, 하우징 소재는 강판, 중 등급입니다. 휠의 직경은 150 mm이고, 휠 베어링은 밀봉된 정밀 볼 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄으로 주입 성형되었으며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm입니다. 정적 하중은 300 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 투석 카트, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등입니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Integral 중앙 토타락 있는 회전 캐스터는 의료 환경에서 사용하도록 설계된 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 응용 분야에 적용됩니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되어 있으며, 프레임과의 연결 부위를 간편하게 조립할 수 있도록 설계되었습니다. 세척이 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 선회 구조로 이루어져 있으며, 소재는 강판과 중(中) 재질로 구성되어 회전 방향 전환 시 안정적인 동작을 제공합니다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되고 밀봉되어 있어 원활한 회전과 이물질 유입 방지 성능을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 소재로 제작되어 정전기 발생을 억제하며, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재로 제작됩니다. 전체 높이는 229 mm로, 공간 제약이 있는 의료 장비에도 적용하기에 적합한 컴팩트한 구조입니다. 하중 사양으로 정하중은 300 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 속도 조건에 따라 규정되며, 4 km/h 주행 시 150 kg, 3 km/h 주행 시 150 kg의 하중을 허용합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Integral은 중앙 배치형이며 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 위치 고정을 동시에 요구하는 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 형태로 제공되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 피팅 영역은 병원 침대 제조업체가 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 스위블 베어링을 내장하여 캐스터 본체가 원활하게 회전하도록 지지합니다. 휠의 직경은 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 밀봉 처리하여 이물질 유입을 줄이도록 구성되어 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 강성과 경량성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 229 mm이므로 설치 공간과 장비 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 300 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있어 운행 중 하중 조건을 명확히 확인할 수 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 투석 카트, 스트레처, 초음파 장치, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 시설이며, 장비의 안정적인 이동과 정확한 위치 고정이 필요한 환경에 최적화되어 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 장비의 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형태로 구성되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 캐스터 본체가 방향을 전환할 때 원활하게 회전하도록 하며, 하우징 소재는 강판, 중 등급으로 구성되어 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 밀봉 처리되어 있어 베어링 내부의 청결 상태를 유지하는 데 유리합니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리아미드로 구성되어 전체 구조의 기본 골격을 이룹니다. 제품의 전체 높이는 229 mm이며, 설치 시 이 치수를 기준으로 하우징 상단과 프레임, 주변 구조물 사이의 간섭 여부를 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중이 300 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있으므로 실제 운용 시 이동 속도에 따른 허용 하중을 준수해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 투석 카트, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 요양 환경입니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral은 중앙 배치 구조에 토타락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 장비와 병원 환경에서 이동성과 위치 고정을 함께 요구하는 기기에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되어 있어 프로파일 바 구조물에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 후 장비 하부 구조와 일체형으로 고정하여 사용하기에 적합합니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어지며, 하우징 재질은 강판, 중으로 구성되어 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm로, 회전부에 정밀 볼 베어링을 적용하였고, 트레드 재질은 폴리우레탄, 주입 방식이며 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 158 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 가능합니다. 정하중 용량은 300 kg이며, 동하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있으므로 실제 주행 조건에 맞추어 하중 한계를 확인한 후 사용해야 합니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 스트레처, 초음파 장치 등이며, 병원 및 양로원, 요양원과 같은 시설에서도 사용할 수 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원 및 의료 환경의 침대, 마취 카트, 의료 장비 이동 시스템을 비롯해 마춤 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 휠체어, 수술 장비, 스트레처, 초음파 장비, 양로원 및 요양원, 트위드 카트 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 설치 방식은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형태이며, 세척 가능한 치구 체결 방식을 지원합니다. 세척 가능한 치구를 사용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되도록 설계해야 합니다. 하우징은 강판과 철 소재로 제작되어 내구성과 구조적 강성을 확보하였으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 스위블 베어링 구조로 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링 및 밀봉형 베어링으로 구성되어 마찰을 최소화하고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주입 성형 및 전기 전도성 소재로 되어 있어 정전기 방출과 저소음 주행을 지원합니다. 휠 본체는 폴리아미드 및 전기 전도성 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 158 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg입니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 선회 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 158mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 450kg, 동적 하중은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등 의료 분야에 최적화된 제품입니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터는 병원 및 의료 환경에서 장비의 이동성과 정확한 위치 고정을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있어 프레임 프로파일에 간편하게 장착할 수 있으며, 장착 방향과 체결 상태를 설치 시 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었고, 상부에는 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링이 적용되어 방향 전환 시 바퀴가 부드럽게 회전합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 휠 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추도록 구성되었습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형하여 바닥면과의 접촉 특성을 확보하였고, 바디는 폴리아미드 소재로 가공되어 경량성과 내구성을 함께 고려하였습니다. 전체 높이는 183 mm이므로 장비 하부 설계 시 높이 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있으므로 사용 조건에 맞는 하중 설계가 필요합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등입니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 직경 125mm, 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 구동을 보장합니다. 전체 높이는 158mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등 의료 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 설계되어 뛰어난 내구성과 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 183mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원하고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 200mm입니다. 전체 높이는 229mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착하며 직경 200mm입니다. 전체 높이는 229mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 갖춘 강판 중재 재질로 제작되어 있으며, 스위블 베어링은 정밀 볼 베어링으로 설계되었습니다. 휠은 직경 150mm이며, 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조를 가지고 있고, 트레드는 폴리우레탄 주입 전기 전도성 재질로, 휠 본체는 폴리아미드 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 183mm입니다. 정적 하중 용량은 450kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 150kg, 3km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 사용되는 이동식 장비와 가구에 적용되도록 구성된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템이며, 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징은 정밀 볼 베어링으로 지지되는 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 정확성을 확보하고, 강판(중) 소재로 제작되어 구조적 안정성을 갖추고 있습니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 회전을 구현합니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재로 구성되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm입니다. 정하중 용량은 450 kg이며, 동하중 용량은 150 kg으로 규정되어 있습니다. 이 동하중은 주행 속도 4 km/h와 3 km/h 조건에서 각각 150 kg으로 명시되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장비 등이며, 이들 장비의 이동성과 위치 조정 요구에 대응하도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 183mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral은 중앙에 토타클락(토크 락)이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 환경에서 사용하기 위해 설계된 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 스템 방식 제품입니다. 피팅은 세척 가능한 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되도록 해야 하며, 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 시스템이고 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징은 강판과 철로 제작되며, 회전을 위한 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환이 부드럽고 정확하게 이루어집니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 방전 성능을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 및 전기 전도성 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 158 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 각 휠당 150 kg으로, 속도 4 km/h 및 3 km/h 조건에서 평가되었습니다. 마취 카트, 간호용 침대, 휠체어, 의료용 카트, MRI, CT 스캐너, X-레이 장비, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 진단 장비에 적용할 수 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 구조의 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대 캐스터의 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉해야 하며, 이는 세척 환경에서 액체가 피팅 내부로 침투하지 않도록 하기 위한 필수 조건입니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 회전 베어링 구조로, 부드러운 선회 동작과 정확한 방향 전환을 지원하며, 재질은 강판, 중으로 제작되어 구조적 강성을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 정밀 볼 베어링은 밀봉 처리되어 있어 오염물의 유입을 줄이고 작동 안정성을 높입니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 방출 기능을 제공하며, 바닥면과의 접지 안정성을 고려한 설계입니다. 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제작되어 정전기 관리 요건의 검토에 활용할 수 있습니다. 전체 높이는 158 mm이므로 설치 공간과 프로파일 바의 높이를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 트윈 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등이며, 설계자는 시스템 전체 중량과 이동 속도를 이 하중 조건과 비교하여 적합성을 검토해야 합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral은 병원 및 의료 환경에서 요구되는 안정성과 이동성을 동시에 확보하도록 설계된 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원 설비, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되어 있습니다. 세척 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이를 통해 세정 과정에서 액체가 내부로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 강판과 중 등급 강재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 밀봉 처리하여 오염물 침입을 억제하고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 재질이며, 바디 소재는 폴리아미드와 전기 전도성 재질로 제작되어 경량성과 충격 저항성을 함께 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 158 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 치수를 반드시 반영해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경 125mm입니다. 전체 높이는 158mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral은 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 이동식 장비를 안정적으로 지지하고 이동시키기 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로, 짧은 버전으로 제공되어 설치 공간이 제한된 장비에도 손쉽게 적용할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하며, 상부 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 선회 동작을 보장합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 내부에 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하였습니다. 트레드는 주입 방식의 폴리우레탄으로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성과 소음 저감 성능을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 183 mm이며, 설치 및 장비 설계 시 이 치수를 기준으로 높이 여유를 고려해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 조건에서는 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg의 부하를 지지할 수 있도록 규정되어 있습니다. 이 사양은 정지 상태의 하중과 주행 중 하중을 구분하여 적용해야 하며, 과부하 조건을 피하도록 사용 환경을 점검하는 것이 바람직합니다. 이러한 사양을 바탕으로 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 양로원 및 요양원 침대, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
스트레쳐 캐스터 요구 사항
환자 이송 장비는 병동, 처치실, 응급실 사이를 오가기 때문에 장비에 대한 요구 조건이 까다롭습니다. 스트레쳐 캐스터는 스트레쳐와 환자, 부착된 장비의 하중을 모두 견디면서도 제어된 이동을 지원해야 하며, 의료진이 좁은 공간에서도 원활하게 이동할 수 있어야 합니다. 출발, 방향 전환, 정지가 잦은 만큼 간병인이 불필요하게 힘을 쓰지 않아도 예측 가능한 조작성을 확보해야 합니다. 환자 이송 시 안정적인 위치 고정도 마찬가지로 중요하며, 환자와 주변 사람에게 방해가 되지 않도록 소음이 적은 주행도 필요합니다. 또한 의료용 스트레쳐 캐스터는 병원 바닥과 세척 및 소독 절차에 적합해야 하며, 일상적인 이동성과 위생 요건, 반복 사용에 대한 내구성이 균형을 이루어야 합니다.
TENTE 스트레쳐 캐스터의 장점
잘 맞는 이동성 솔루션은 이송하는 내내 보호자가 환자에게 집중할 수 있도록 돕습니다. 당사의 스트레쳐 캐스터는 보다 쉬운 취급과 정밀한 위치 설정을 지원하여, 붐비는 임상 환경에서 반복되는 이동 작업을 처리하는 의료진에게 도움이 됩니다. 하중과 이송 경로에 적합한 구성을 선택하면 출입구에 접근하거나 모퉁이를 돌 때, 또는 스트레쳐를 다른 장비 옆에 배치할 때 불필요한 힘을 줄이면서도 제어력을 유지할 수 있습니다. 또한 조용한 주행은 환자 경험을 개선하고 병동과 치료 공간 주변의 방해를 줄여 줍니다. 적절한 주행 특성과 신뢰할 수 있는 잠금 기능이 함께 작용하여 이송, 환자 이동, 정지 상태의 케어 사이의 전환을 더욱 원활하게 지원합니다.
스트레처 캐스터의 주요 기능
효과적인 이동성을 확보하려면 스트레쳐의 조작 방식에 맞춰 이동과 잠금 기능을 함께 고려해야 합니다. 회전 기능은 스트레쳐 캐스터가 주행 중 방향을 바꿀 수 있게 하고, 방향 잠금은 회전을 제한하여 직진 주행을 돕습니다. 토탈락은 스트레쳐를 정지 상태로 유지해야 할 때 휠 회전과 캐스터 회전을 모두 고정합니다. 휠과 베어링의 선택은 구름저항과 주행 특성에 영향을 주므로, 사용 하중, 바닥 속성, 이송 빈도에 맞게 선정해야 합니다. 또한 선택한 잠금 방식은 스트레쳐의 조작부와 호환되어야 하며, 이를 통해 의료진이 필요에 따라 이동 상태와 고정 상태를 간편하게 전환할 수 있어야 합니다.
TENTE의 스트레쳐 캐스터 솔루션
주요 스트레쳐용 캐스터는 Integral과 Integral assist로, 의료 환자 이송을 위한 싱글 휠 이동성과 전동 보조 주행을 제공합니다.
Integral
Integral은 경량 싱글 휠 설계에 충격 하중에 대한 내성을 겸비하여 까다로운 의료 환경에서도 사용할 수 있습니다. 휠 직경 200 mm 버전은 특히 스트레쳐에 적합하며, 민첩한 조작이 필요한 환경에서 빠른 방향 전환을 지원합니다.
이 시리즈는 방향 잠금, 토탈락, 프리 이동 기능을 제공하며, 조작이 조용하고 쉽습니다. 소프트 휠 옵션은 부드럽고 소음이 적은 주행을 지원하며, 밀폐형 설계와 밀봉된 휠 베어링은 먼지와 물튀김으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
Integral은 버전에 따라 휠 직경 100~200 mm, 적재 용량 100~150 kg 범위로 제공됩니다. 상시 세척 가능한 옵션과 전기 전도성 옵션을 통해 적용 환경의 세척 요건과 정전기 방전 요건에 맞게 사양을 선택할 수 있습니다.
Integral assist
Integral assist는 환자 이송 중 전동 보조를 제공하여, 적재된 스트레쳐를 출발시키고 이동시키는 데 필요한 힘을 줄여 줍니다. 내장 구동부가 방향 전환과 직진 주행을 지원하므로 반복적인 이송 작업에 적합합니다.
이 캐스터는 WeAssist 시스템의 일부이며, 호환되는 다른 시스템에 통합할 수 있도록 단품으로도 제공됩니다. 설치와 캘리브레이션은 장비에 맞게 수행해야 하며, 반드시 Integral 캐스터 또는 제조업체가 승인한 다른 캐스터 유형과 함께 사용해야 합니다.
Integral assist는 휠 직경이 150 mm이며, 버전에 따라 적재 용량은 100~150 kg입니다. 평평하고 건조한 바닥의 실내 환경에서 사용하도록 설계되었으므로, 시스템을 선정할 때 이송 경로와 작동 조건을 고려해야 합니다.