중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral
EAN:
4031582456844
제품 번호:
2046UAP125R26-28S30 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙 배치 구조에 토타락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 장비와 병원 환경에서 이동성과 위치 고정을 함께 요구하는 기기에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙 배치 구조에 토타락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 장비와 병원 환경에서 이동성과 위치 고정을 함께 요구하는 기기에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되어 있어 프로파일 바 구조물에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 후 장비 하부 구조와 일체형으로 고정하여 사용하기에 적합합니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어지며, 하우징 재질은 강판, 중으로 구성되어 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm로, 회전부에 정밀 볼 베어링을 적용하였고, 트레드 재질은 폴리우레탄, 주입 방식이며 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 158 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 가능합니다. 정하중 용량은 300 kg이며, 동하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있으므로 실제 주행 조건에 맞추어 하중 한계를 확인한 후 사용해야 합니다. 주요 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 스트레처, 초음파 장치 등이며, 병원 및 양로원, 요양원과 같은 시설에서도 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조