메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게는 0.06kg으로 경량화되어 있어 캐스터 시스템의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 캐스터의 성능 향상 및 기능 확장을 위한 보조 부품으로 활용되며, 산업용 장비나 이동식 기구의 캐스터 시스템에 통합하여 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
S4 자재 번호
199004941
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.06 kg
제품명
전환 레버
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료