- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
익스팬더 피팅 액세서리
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅의 직경은 최소 27mm에서 최대 30mm까지 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 제품 무게는 0.14kg으로 경량 설계되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 캐스터 시스템의 성능 최적화를 위한 전문 부품입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅은 직경 19mm에서 21.5mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 무게는 0.12kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 환경에서 캐스터 시스템의 성능 최적화와 안정적인 작동을 위한 필수 구성 요소로 활용됩니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅의 직경은 최소 21.5mm에서 최대 24mm까지 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 캐스터 시스템의 성능 최적화를 위한 필수 구성 요소로 활용됩니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅은 직경 24mm에서 27mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 무게는 0.13kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 캐스터의 성능을 최적화하는 데 필요한 정밀한 피팅 솔루션을 제공합니다. 원형 합성 팽창기 구조는 안정적인 체결력과 내구성을 보장하여 산업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 하는 전문 부품입니다. 팽창기 피팅의 직경은 최소 21.5mm에서 최대 24mm까지 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 무게는 0.13kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 구조의 합성 팽창기는 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 캐스터 시스템의 성능 최적화와 안정적인 연결을 위한 필수 액세서리로 활용됩니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 하는 전문 부품입니다. 팽창기 피팅은 직경 24mm에서 27mm까지의 조정 범위를 제공하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 형태의 합성 팽창기 구조는 안정적인 고정력과 내구성을 보장합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 캐스터 시스템의 성능 최적화와 안정적인 연결을 위한 핵심 구성 요소로 활용됩니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 하는 전문 부품입니다. 팽창기 피팅은 직경 27mm에서 30mm까지의 조절 가능한 범위를 제공하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 무게는 0.14kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 형태의 피팅 구조는 안정적인 고정력과 내구성을 보장합니다. 합성 소재로 제작된 팽창기는 우수한 내마모성과 화학적 안정성을 제공하여 산업용 캐스터 시스템에서 장기간 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 하는 전문 부품입니다. 팽창기 피팅은 직경 32mm에서 36mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 제품 무게는 0.17kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 구조의 합성 팽창기 설계로 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 성능 최적화와 안정적인 연결을 위한 핵심 구성 요소로 활용됩니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅은 직경 31mm에서 35mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 크기의 캐스터 축에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 제품 무게는 0.14kg으로 경량 설계되어 있어 캐스터의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 견고한 고정력을 제공합니다. 원형 구조의 합성 팽창기는 균등한 압력 분산을 통해 캐스터 축과의 밀착도를 높이고 장기간 사용 시에도 안정적인 성능을 보장합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 원형 타입의 전문 부품으로, 직경 19mm에서 21.5mm까지의 확장 피팅 범위를 지원합니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 설계로 제작되어 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정적인 고정과 조립을 위한 최적의 솔루션을 제공하며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 우수한 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 정밀한 직경 조절 기능으로 다양한 규격의 캐스터에 범용적으로 적용 가능하여 효율적인 설치 작업을 지원합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 21.5mm에서 24mm까지의 확장 범위를 제공하는 익스팬더 피팅을 갖추고 있어 다양한 크기의 캐스터 설치에 유연하게 대응할 수 있습니다. 전체 중량은 0.13kg으로 가벼우면서도 견고한 구조를 유지하여 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 원형 합성 팽창기 설계는 설치 과정을 단순화하고 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 연결을 보장합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 24mm에서 27mm까지의 범위에서 조절 가능한 익스팬더 피팅을 제공하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 대응할 수 있습니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 안정적인 고정력과 내구성을 보장합니다. 정밀한 직경 조절 범위와 최적화된 중량 설계로 산업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 고품질 액세서리입니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 27mm에서 30mm까지의 확장 범위를 제공하는 익스팬더 피팅을 갖추고 있어 다양한 크기의 캐스터 설치에 유연하게 대응할 수 있습니다. 전체 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있어 설치 작업 시 편의성을 제공하며, 합성 소재의 원형 팽창기 구조는 안정적인 고정력과 내구성을 보장합니다. 엔지니어링 환경에서 캐스터 시스템의 효율적인 조립과 유지보수를 위한 최적의 솔루션입니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로, 합성 팽창기와 원형 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 31mm에서 35mm까지의 확장 범위를 제공하는 익스팬더 피팅을 갖추고 있어 다양한 크기의 캐스터 설치에 유연하게 대응할 수 있습니다. 전체 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있어 설치 작업의 편의성을 높이며, 동시에 안정적인 고정력을 보장합니다. 원형 설계의 합성 팽창기는 균등한 압력 분산을 통해 견고한 결합력을 제공하여 캐스터의 안전한 고정을 실현합니다.
액세서리
Agila는 캐스터용 액세서리로서 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 36mm에서 39mm까지의 범위에서 확장 가능한 팽창기 피팅을 갖추고 있어 다양한 크기의 캐스터 소켓에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 전체 중량은 0.14kg으로 가벼우면서도 견고한 구조를 제공하며, 원형 합성 팽창기 설계를 통해 균등한 압력 분산과 우수한 고정력을 보장합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키는 핵심 부품으로 활용됩니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 21.5mm에서 24mm까지의 확장 가능한 피팅 시스템을 갖추고 있어 다양한 규격의 캐스터에 유연하게 적용할 수 있습니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 엔지니어링 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 직경 조절 범위와 견고한 합성 소재의 조합으로 산업용 캐스터 시스템의 효율적인 조립과 운영을 지원합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 하는 전문 부품입니다. 이 제품은 직경 24mm에서 27mm까지의 확장 가능한 피팅 시스템을 갖추고 있어 다양한 크기의 캐스터 장착에 유연하게 대응할 수 있습니다. 전체 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 합성 소재의 팽창기 구조는 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 정사각형 형태의 피팅 디자인은 회전 방지 기능을 제공하여 캐스터의 안정적인 작동을 보장합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 27mm에서 30mm까지의 확장 가능한 피팅 시스템을 갖추고 있어 다양한 규격의 캐스터에 유연하게 적용할 수 있습니다. 전체 중량은 0.14kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 유지보수 작업 시 편의성을 제공하며, 산업용 캐스터 시스템의 성능 향상과 안정적인 작동을 위한 핵심 구성 요소로 활용됩니다. 정밀한 엔지니어링과 내구성 있는 소재로 제작되어 장기간 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 32mm에서 35mm 범위의 확장 피팅을 지원하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 적용할 수 있습니다. 무게는 0.14kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 유지보수 작업 시 작업자의 부담을 최소화합니다. 정사각형 형태의 합성 팽창기 구조는 안정적인 고정력을 제공하며, 산업용 캐스터 시스템의 성능 향상과 내구성 확보에 기여합니다. 엔지니어링 환경에서 요구되는 정밀한 치수 호환성과 신뢰성을 모두 만족하는 고품질 액세서리입니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 36mm에서 40mm 범위의 확장 피팅을 지원하여 다양한 캐스터 규격에 유연하게 적용할 수 있습니다. 전체 중량은 0.18kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 구조의 합성 팽창기는 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 환경에서 캐스터 시스템의 성능 최적화와 안정적인 작동을 위한 필수 액세서리로 설계되었습니다.
액세서리
Agila 액세서리는 캐스터용 합성 팽창기, 원형 타입의 전문 부품으로, 직경 36mm에서 40mm까지의 확장 피팅 범위를 지원합니다. 이 제품은 0.18kg의 경량 설계로 제작되어 다양한 산업용 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있으며, 원형 합성 팽창기 구조를 통해 안정적인 고정력과 내구성을 제공합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 요구되는 정밀한 직경 조정 기능을 갖추고 있어 캐스터 조립 및 유지보수 작업에 최적화된 솔루션입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 익스팬더 피팅은 직경 19.5mm에서 21mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 구조의 합성 팽창기는 안정적인 고정력을 제공하여 캐스터의 성능을 최적화합니다. 정밀한 직경 조절 범위와 경량 특성으로 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 적합한 전문 액세서리입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 시스템의 기능성을 향상시킵니다. 제품의 무게는 0.17kg으로 가벼우면서도 견고한 구조를 제공하며, 설치 및 취급이 용이합니다. 핵심 기술적 특징인 익스팬더 피팅은 직경 32mm에서 35mm까지의 범위에서 조절 가능한 설계로 되어 있어, 다양한 크기의 캐스터 축에 호환성을 제공합니다. 이러한 가변 직경 설계는 설치 시 정밀한 맞춤을 가능하게 하여 안정적인 연결과 최적의 성능을 보장하며, 엔지니어링 요구사항에 따른 유연한 적용을 지원합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되었으며, 무게는 0.18kg입니다. 익스팬더 피팅은 직경 36mm에서 40mm까지의 범위에서 조정 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 정밀한 직경 조절 기능을 통해 안정적인 결합을 보장하며, 경량 설계로 전체 시스템의 무게 부담을 최소화합니다. 엔지니어링 용도에 적합한 내구성과 신뢰성을 제공하여 산업용 캐스터 시스템의 성능 향상에 기여합니다.