메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 32mm에서 36mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅을 통해 다양한 크기의 캐스터에 호환성 있게 장착될 수 있습니다. 본 제품의 무게는 0.17kg으로 경량 설계되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 부하를 추가하면서도 안정적인 연결을 제공합니다. 합성 소재로 제작된 팝창기는 내구성과 내식성을 보장하며, 정사각형 형태의 피팅은 회전 방지 기능을 통해 설치 후 견고한 고정을 유지합니다. 이 익스팬더는 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 연결 솔루션으로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R47-32-36 INOX
EAN
4031582428322
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
36 mm
익스팬더 피팅(최소)
32 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료