휠 150 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 36mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 150kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되었으며, 휠 본체는 폴리프로필렌과 전기 전도성 재료로 만들어졌습니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 운송 장비용 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 탄성 타이어, 비표시, 정전기 방지, 가솔린 재질의 트레드로 구성되어 있으며, 폴리아미드 전기 전도성 바디와 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하며, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 아연 다이캐스트 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업 응용 분야에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
전기 전도성 휠의 장점
전기 전도성 휠은 접지까지 정의된 저 임피던스 경로를 제공하여 모바일 장비의 정전기를 안전하게 소산시켜 민감한 전자 장치, 측정 시스템 및 제어 어셈블리를 보호합니다.전하 축적을 제한하는 정전기 방지 휠과 달리 전도성 휠은 신뢰할 수 있는 ESD 제어를 위한 측정 가능한 배출 경로를 제공합니다.모든 모빌리티 솔루션과 마찬가지로 성능은 전체 조립에 따라 달라집니다. 휠과 적절한 등급의 캐스터 하우징을 선택하고 특정 사용 사례에 맞는 차축, 베어링, 하우징 및 섀시를 통해 종합적인 연속성을 보장하십시오.
TENTE 전기 전도성 휠은 다양한 이점을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 ESD 보호 — 제어된 저저항 경로는 정적을 지면에 안전하게 전달하여 민감한 어셈블리, 센서 및 제어 장치의 손상을 방지합니다.이는 제품 품질과 공정 안정성을 모두 보호합니다.
작업자 안전 향상 — 전도성 휠은 애플리케이션 프레임에서 발생하는 충격과 전하 축적을 최소화하여 더 안전하고 편안한 작업 환경을 제공합니다.
프로세스 및 비용 보증 — ESD 보호가 부적절하면 전체 생산 공정에 막대한 비용이 발생할 수 있습니다.전도성 휠은 처리량을 유지하고 라인 전체에서 고부가가치 부품을 보호하는 데 도움이 됩니다.
서비스 수명 동안 안정적인 전도성 — TENTE 휠은 표면 코팅 대신 전도성 화합물을 사용하므로 휠이 마모되어도 일관된 전기적 성능을 유지할 수 있습니다.
전기 전도성 휠의 종류
전기 전도성 휠은 다양한 트레드 컴파운드, 휠 센터, 베어링 패키지 및 직경 등 다양한 구성으로 제공되므로 적재 용량, 바닥 요구 사항 및 위생 요구 사항을 용도에 맞출 수 있습니다.모든 변형은 지구로 가는 정의된 저 저항 경로를 제공합니다.그러나 ESD 제어 수준은 범위에 따라 다릅니다.TENTE 포트폴리오에는 전기 저항이 10킬로옴 (104옴) 이하인 전도성 휠과 전기 저항 범위가 10킬로옴 (104옴) ~1기가옴 (109옴) 인 방전 휠이 포함됩니다.구성을 선택할 때는 연속적인 전도성 체인을 사용하고 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하면 특정 환경에서 전기적 연속성과 기계적 성능을 모두 유지할 수 있습니다.
전도성 휠
전도성 휠은 10킬로옴 (104옴) 이하의 전기 저항으로 정의된 방전 경로를 제공하여 적당한 ESD 제어를 제공합니다.이러한 보호 수준은 제한적이므로 매우 민감한 ESD 환경 (예: 특정 자동차 전자 제품 라인) 에는 적합하지 않으므로 덜 민감한 전자 부품에만 사용해야 합니다.전도성 휠은 DIN EN 12530에 따라 테스트되었습니다.이 요구 사항을 충족하는 제품은 휠 자체에서 또는 캐스터 하우징의 노란색 요소 (예: 캡 또는 클립) 를 통해 노란색으로 시각적으로 식별됩니다.
배출 휠
방전 (ESD) 휠은 접지로의 정의된 저 저항 경로를 제공하여 민감한 장치에 대한 정전기 방지 기능을 제공합니다.전기 저항은 10킬로옴 (104옴) 에서 1기가옴 (109옴) 사이이므로 휠에 내장된 저항을 통해 제어된 방식으로 전압 피크가 분산됩니다.이러한 기준을 충족하는 휠에는 ESD 보호 기호가 표시되어 있으며 IEC 61340에 따라 EPA (정전기 보호 구역) 내에서 사용하기에 적합합니다.TENTE 방전 (ESD) 휠은 Großmaischeid에 있는 독일 최고의 정전기 방전 전문 업체인 ESD-AKADEMIE의 인증을 받았기 때문에 전자 제품 제조, 클린룸 및 의료와 같은 규제 환경에서 안심하고 사용할 수 있습니다.이러한 휠은 당사가 직접 제어할 수 없는 장비에 통합되는 경우가 많기 때문에 효과적인 ESD 보호를 보장하려면 전체 시스템을 검증해야 합니다.장비 제조업체는 납품 전에 연속 전도도를 확인하고 전체 어셈블리가 관련 ESD 규정을 준수하는지 검사할 책임이 있습니다.
ESD 휠의 적용 분야
전기 전도성 휠은 모바일 애플리케이션에서 정전기를 적당히 제어해야 하지만 최고 수준의 ESD 보호는 필요하지 않을 때 사용됩니다.요구 사항은 환경에 따라 다릅니다. 민감도가 낮은 애플리케이션에서는 전도성 휠로도 충분할 수 있지만, 위험이 높은 지역에서는 정의된 저 임피던스의 접지 경로에 대한 IEC 61340 표준을 충족하는 방전 (ESD) 휠을 지정해야 합니다.모든 경우에 휠, 액슬, 베어링, 하우징, 애플리케이션 프레임, 접지 본드에 이르기까지 연속적인 전도성 체인을 확보하십시오.
민감한 기술을 다루는 산업 전반에서 제어된 전하 손실은 필수적입니다.자동차 전자 및 전기 제조 분야에서 방전 (ESD) 휠은 정전기 보호 구역 (EPA) 을 유지하여 공정 수율과 완성된 조립품을 보호하는 데 도움이 됩니다.관리되지 않는 ESD는 반도체를 완전히 파괴하거나 나중에 드러나는 잠재적 결함을 일으킬 수 있습니다. 두 경우 모두 비용이 많이 듭니다.정적 제어는 엄격한 환경 표준을 지원하는 반면 제약 생산에서는 검증된 프로세스와 함께 모니터링 및 제어 시스템을 보호하기 위해 ESD 안전 모빌리티가 필요하기 때문에 클린룸 운영에 도움이 됩니다.불꽃, 석유 가공, 화학 공장 등 발화 위험이 있는 환경에서는 정전기로 인한 스파크를 방지하는 것도 중요한 안전 조치입니다.