메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 운송 장비용 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 탄성 타이어, 비표시, 정전기 방지, 가솔린 재질의 트레드로 구성되어 있으며, 폴리아미드 전기 전도성 바디와 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하며, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
S4 자재 번호
190010808
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 정전기 방지, 가황
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전