케이터링 카트용 휠과 캐스터
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 제작되었으며, 폴리프로필렌 바디로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질로 우수한 그립력과 바닥 보호 기능을 제공하고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전 성능을 실현합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 다양한 환경에 적합하게 설치될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 지정되어 있어 안전한 작동 범위를 명확히 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 산업 및 상업 환경에서 광범위하게 활용되도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 하중 용량은 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착됩니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 125mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 125mm의 휠을 갖추고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있고 롤러 베어링으로 지지됩니다. 폴리아미드 재질의 휠 본체는 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 몸체에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 직경 75mm의 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 100mm로 설계되어 다양한 장비에 용이하게 장착될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 75kg으로 설정되어 있어 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 산업 환경에서 광범위하게 활용되도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 산업용 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 장착되며, 캐스터의 길이에 관계없이 표준 나사로 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 2개의 볼 레이스 스윙 베어링을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용하여 내구성과 가벼운 무게를 동시에 제공합니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있어 다양한 운송 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있는 볼트홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 중급 강판 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 80mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 우수한 내구성과 마모 저항성을 보장하고, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 실현합니다. 전체 높이는 108mm로 설계되어 다양한 장비에 적합한 콤팩트한 크기를 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 폴리아미드 재질의 휠 본체는 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 200kg, 정하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.