메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
S4 자재 번호
990038021
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.94 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
차체 너비
40 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 스테인리스 스틸 재질의 헤비급 하우징으로 제작되었습니다. 하우징 내부에는 볼 레이스 2회 구조의 스윙 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며 롤러 베어링과 스테인리스 재질로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링과 스테인리스 구조로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재료로 제작되어 일관된 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적으로 사용될 수 있도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg