휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 230mm의 외경과 82mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Frequently Asked Questions
플랜지가 붙은 바퀴의 장점
플랜지 휠은 측면 유지력과 반복 가능한 위치 지정이 중요한 레일 및 프로파일 트랙에서의 가이드 트래블을 위해 설계되었습니다.일체형 플랜지는 커브와 트랜지션 구간에서 휠이 제 궤도를 유지하도록 도와주는 측면 유도를 제공하여 디트랙킹 위험을 줄이고 허브에 가해지는 측면 하중을 제한합니다.TENTE 플랜지 휠에는 다음과 같은 다양한 주요 이점이 있습니다.
고부하 용량 — 당사의 포트폴리오에는 까다로운 산업 사용을 위해 설계된 초고강도 폴리아미드 휠이 포함됩니다.정밀 볼 베어링과 함께 사용하면 하중이 가해지는 상황에서도 원활한 주행이 가능하고 가이드 경로에서 반복 가능한 위치 지정이 가능합니다.
다양한 작동 온도 — 구성에 따라 플랜지 휠은 -40°C ~ 80°C 사이에서 안정적으로 작동하므로 트랙 인터페이스가 적절하게 일치하면 추운 지역과 따뜻한 산업 환경에서 사용할 수 있습니다.
엔지니어링 핏 — 플랜지 휠은 요청에 따라 특정 치수 또는 인터페이스 요구 사항 (예: 플랜지 형상, 보어/허브 디테일) 을 충족하도록 맞춤 제작할 수 있어 트랙과 적절하게 맞물릴 수 있습니다.
플랜지가 달린 바퀴의 종류
TENTE는 레일 및 프로파일 트랙에서의 가이드 트래블에 맞게 설계된 독특한 플랜지 휠 시리즈를 제공합니다.제품군에는 정밀 볼 베어링이 장착된 초고강도 폴리아미드 플랜지 휠 (특정 레일 인터페이스에 맞게 맞춤 제작 가능) 뿐만 아니라 올바른 레일 연결과 컴팩트한 설치가 핵심인 가이드 트롤리 시스템용 좌/우 플랜지 휠 변형도 포함됩니다.
MMP 플랜지가 붙은 휠
산업용 헤비 듀티 레일 가이드 휠.MMP는 정밀 볼 베어링이 장착된 폴리아미드 플랜지 휠로, Ø50~200mm 크기로 제공되며 크기에 따라 정격이 최대 2,000kg입니다.-40°C ~ +80°C에서 안정적으로 작동하며 레일 프로파일 및 인터페이스에 맞게 맞춤형 제작 (예: 플랜지 형상, 보어/허브) 이 가능합니다.일반적인 용도로는 높은 적재 용량, 반복 가능한 추적 및 치수 안정성이 중요한 고정 레일에서의 가이드 운송이 포함됩니다.
ZJJ 플랜지 휠
ZJJ 플랜지 휠은 트랙 시스템의 가이드 트롤리 이동을 위해 설계되었습니다.ZJJ는 하나의 볼 레이스가 있는 플랜지 휠이 특징이며 올바른 레일 맞물림을 위해 왼쪽/오른쪽 버전으로 제공됩니다.이 휠은 자동 사이드 브레이크가 장착된 Stora walkway 캐스터에 사용됩니다.헤비 프레스 스틸로 만든 하우징을 사용하며 플레이트, 볼트 홀 및 스템 피팅 등 다양한 장착 옵션으로 구성할 수 있습니다.일체형 플랜지 휠이 달린 Stora walkway 캐스터는 일반적으로 휠 직경 160mm에 사용되므로 캐스터 당 160kg의 하중 용량을 허용합니다.
플랜지가 붙은 바퀴의 적용 분야
레일 또는 프로파일 트랙에서 모션을 유도해야 하는 경우 플랜지 휠을 선택합니다.소매점에서는 쇼핑 카트가 여행자와 지정된 경로에서 안전하게 보관되도록 도와줍니다.내부 물류 및 제조 분야에서는 자동 셔틀 시스템, 레일 유도 대형 AGV 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리 및 컨테이너 건설 라인을 지원하여 안정적인 추적, 반복 가능한 위치 지정 및 고정 경로를 따른 부드러운 이동을 제공합니다.쓰레기통이나 캐리어가 바닥이나 오버헤드 가이드를 따라 달릴 때 폐기물 처리 장비에도 사용됩니다.전체 내구성은 전체 롤링 시스템에 따라 달라지므로 신뢰할 수 있는 성능을 위해 필요한 경우 휠을 적절한 등급의 하우징과 페어링하고 트랙 인터페이스가 올바르게 일치하는지 확인하십시오.