메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
핵심 속성
하우징 유형
휠
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
8.67 kg
제품명
Novatech
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
80 mm
장착 홀 직경
15 mm
홀 서클 직경
112 mm
트레드 폭
75 mm
직경
250 mm
다음에 적합
atlet
베어링
플랜지 휠
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴