고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 하중 용량은 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha는 토타크라 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품 운반, 피킹 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 장비, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 대상 구조물에 볼트 체결 방식으로 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 면에 대한 하중 전달이 균일하게 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 방향의 하중을 효과적으로 분산하고, 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 동작을 보장합니다. 하우징 소재는 강판과 무거움 재질로 구성되어 있어 구조적 강성과 내구성을 확보하였으며, 반복적인 충격과 진동이 발생하는 환경에서도 형상 안정성을 유지합니다. 휠은 지름 80 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 장시간 사용 시에도 안정적인 주행 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 휠 본체와 동일한 재질로 구성되어 있어 접지면의 일관된 마찰 특성과 마모 거동을 기대할 수 있으며, 휠 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내화학성, 내마모성의 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 108 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 400 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 주행 속도 기준 200 kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 400 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 주행 속도와 하중 조건을 고려하여 200 kg 이하로 운용하는 것이 권장됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 산업용 환경에서의 안정성과 내구성을 보장합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하고, 휠 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 통일되어 일관된 마모 특성과 신뢰성 있는 작동을 실현합니다. 제품의 전체 높이는 155mm로 설계되어 다양한 플랫폼 및 장비에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 250kg으로 명시되어, 중부하 작업 환경에서의 안정적인 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 80mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 일관된 성능을 제공합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 안정적인 회전을 보장합니다. 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg으로 설정되어 있습니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 톡타락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용됩니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 설치면에 간편하게 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판과 무거운 하중에 견디는 구조로 제작되었으며, 360도 자유롭게 회전하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 지름 125 mm이며, 플레이트 바디는 폴리아미드, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있고, 플레이트 베어링은 플레이트 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 전체 높이는 155 mm입니다. 정적 하중 용량은 550 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 275 kg입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 여러 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 기기 또는 구조물의 하부 면에 볼트 체결 방식으로 고정할 수 있으며, 설치 면적이 넓어 하중이 고르게 분산되고 장착 상태가 안정적으로 유지됩니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 갖추고 있어 360도 방향 전환이 원활하고, 하중 방향이 바뀌는 상황에서도 마찰 저항이 낮게 유지됩니다. 하우징 재질은 스테인리스 스틸, 헤비 사양으로 가공되어 부식에 강하고 반복적인 충격과 진동에도 구조적 변형이 적으며, 세척이 빈번한 식품 및 의료 환경에도 적합합니다. 휠의 지름은 100 mm이며, 베어링은 롤러 베어링, 스테인리스 스틸 형식으로 구성되어 고하중 조건에서도 회전 저항이 작고 내구성이 우수합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 마감되어 바닥 면과의 접촉 특성이 일관되게 유지되며, 휠 차체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내마모성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm로, 바닥면에서 장착면까지의 높이를 고려하여 설계 시 공간 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정하중 용량은 400 kg이며, 정지 상태에서 이 한계값 이내로 하중을 유지해야 합니다. 동하중 용량은 200 kg이고, 이 값은 4 km/h 속도 조건을 기준으로 산정된 것이므로 이동 중에는 이 속도와 하중 한계를 초과하지 않도록 운용하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 안정적으로 고정되며, 하중이 장착 구조물에 고르게 전달되도록 지지 기능을 담당합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조를 갖추고 있어 회전 동작이 원활하게 이루어지고, 방향 전환 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 하우징 재질은 강판, 무거움 사양으로 제작되어 기계적 강성과 내구성을 확보하며, 반복적인 하중과 충격이 가해지는 환경에서도 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식이 적용되어 구조가 단순하고 유지 관리가 용이합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 주행 시 일관된 접지 특성을 나타내며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 내마모성의 균형을 갖춥니다. 전체 높이는 128 mm로, 설치 공간의 높이 제한을 고려한 설계 시 반드시 참고해야 하는 주요 치수입니다. 정하중 용량은 400 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동하중 용량은 4 km/h 속도 기준 200 kg으로, 주행 중 허용되는 하중 조건을 나타냅니다. 따라서 실제 적용 시에는 주행 속도와 하중 조건을 함께 검토하여 명시된 용량을 초과하지 않도록 설계해야 합니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 160 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 통일되어 있으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제조되어 경량성과 강도를 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 200mm로 설정되어 있어 다양한 설치 환경에 적합합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km/h의 속도에서 500kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
회전 캐스터 45 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 45mm이고 전체 높이는 54mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 25mm이며, 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업용 장비 및 기기에 안정적인 지지력을 제공합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 원형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스틸 시트 라이트 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 14mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식을 채용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 13.5mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 30kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 15kg으로 설정되어 있어 다양한 작업 환경에 적합합니다. Compacta 고정 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 활용되며, 견고한 구조와 안정적인 성능으로 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta는 고정 캐스터 제품으로, 공구 캐비닛, 작업대 및 운송 장비 등 다양한 산업 환경에서 이동식 하중을 지지하도록 설계되었습니다. 제품의 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비의 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 방향을 명확하게 유지할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 기계적 강도와 구조적 안정성을 확보하고, 휠과 베어링 어셈블리를 지지하는 본체 역할을 수행합니다. 휠은 직경 14 mm의 규격을 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 간격을 일정하게 유지하고 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있으며, 휠 차체는 폴리아미드 소재로 제작되어 기계적 특성이 안정적인 구조입니다. 제품의 전체 높이는 17 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용이 가능하도록 낮은 프로파일을 유지합니다. 하중 사양으로는 정하중 50 kg이 명시되어 있으며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 25 kg이며, 이 값은 3 km/h의 주행 속도에서 적용되는 기준입니다. 따라서 실제 운용 시 속도가 이 기준을 초과하거나 충격 하중이 발생하는 경우에는 하중 용량을 별도로 검토해야 합니다. 설계 단계에서는 정하중과 동하중의 차이를 명확히 구분하여 적용함으로써 과부하로 인한 휠 및 베어링의 손상을 예방하는 것이 중요합니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta는 고정 캐스터 타입으로 설계된 제품으로, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 개발되었습니다. 고정부는 직사각형형 플레이트 구조로 구성되어 장비 하부 면에 평평하게 밀착되며, 이를 통해 설치 상태의 안정성을 확보할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 구조 강성과 기계적 충격에 대한 내구성을 갖추었으며, 휠 어셈블리를 보호하고 하중을 본체로 전달하는 역할을 수행합니다. 휠은 직경 25 mm 규격으로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 간격을 일정하게 유지하고 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드로 구성되어 차체와 트레드가 일체형 소재로 이루어지며, 재질 간 물성 차이에 따른 관리 부담을 줄일 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 28 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 협소한 공간에서도 적용이 용이하며, 장비의 지상고 설계 시 반드시 반영해야 하는 핵심 치수입니다. 정하중은 50 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 25 kg으로 규정되어 있습니다. 정하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을, 동하중은 이동 중 허용되는 하중을 의미하므로 주행 중에는 정격 동하중을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 따라서 실제 적재 하중, 주행 속도, 캐스터 개수를 고려하여 전체 하중 분담을 산정하고, 각 캐스터의 정격 용량에 여유를 두어 설계 및 운용하는 것이 권장됩니다. 적용 분야별로 바닥 상태와 주행 빈도가 다르므로, 사용 환경에 맞춘 점검 주기를 설정하는 것이 바람직합니다.
고정 캐스터 30 mm
Compacta 고정 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대 및 운송 장비 등 다양한 산업 현장에 적용할 수 있도록 설계된 고정 캐스터 제품입니다. 본 제품은 방향 전환이 없는 고정 방식으로, 이동 경로가 일정하게 유지되는 장비에 적합하며 직선 주행 안정성을 우선하는 구조를 갖추고 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장비 본체의 평평한 설치면에 고정하도록 설계되어 있어 설치 작업이 간편하고 하중이 넓은 면적에 고르게 분산됩니다. 하우징은 강판, 중 등급의 재질로 제작되어 충분한 구조 강성을 확보하면서도 과도한 중량 증가를 억제하였습니다. 휠은 지름 30 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 회전 시 마찰 저항을 줄이고 원활한 주행 성능을 유지합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체는 폴리아미드로 제작되어 소형 장비 이동에 필요한 경량성과 내구성의 균형을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 34 mm로, 낮은 장착 높이가 요구되는 좁은 공간이나 높이 제약이 있는 장비에도 효과적으로 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정적 하중 용량은 60 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 30 kg입니다. 정적 하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 허용 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 의미하므로, 실제 사용 시에는 두 기준을 모두 검토하여 설계 하중이 해당 값을 초과하지 않도록 선정해야 합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta는 공구 캐비닛, 작업대 및 운송 장비에 적용할 수 있도록 설계된 고정 캐스터 제품으로, 설치 위치를 고정한 상태에서 하중을 지지하고 필요에 따라 이동을 지원하는 구조를 갖추고 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 면과 넓은 접촉 면적을 확보하며, 체결 시 하중이 한 지점에 집중되지 않고 분산되도록 설계되었습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 구조적 강성과 치수 안정성을 확보하고, 휠 어셈블리를 안정적으로 지지하는 본체 역할을 수행합니다. 휠은 직경 45 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간격을 일정하게 유지하면서 회전 시 마찰을 낮추고 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 주행 시 일관된 마모 특성과 접촉 거동을 유지하며, 휠 차체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내마모성, 내충격성의 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 48.5 mm로, 설치 공간이 제한된 장비나 낮은 프로파일이 요구되는 구조물에도 적용하기에 적합한 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로서 정하중은 제품당 80 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 40 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 정지 상태의 하중과 이동 중의 하중을 구분하여 검토하고, 명시된 하중 범위를 초과하지 않도록 설치 수량과 하중 분배를 확인한 후 사용하시기 바랍니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 14mm로 소형 설계되었으며, 전체 높이는 26mm의 컴팩트한 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 15kg이며, 정적 하중 용량은 30kg으로 다양한 경량 응용 분야에 적합한 성능을 제공합니다.
나일론 캐스터의 장점
나일론 캐스터는 까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 견고한 이동성 솔루션입니다.높은 부하 용량과 낮은 회전 저항으로 잘 알려진 이 캐스터는 내구성과 효율성이 중요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.단단한 나일론 트레드는 마모를 최소화하고 단단한 표면에서 부드러운 조작을 보장합니다.다양한 하우징 유형과 장착 옵션을 사용하여 나일론 캐스터를 다양한 작동 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
TENTE 나일론 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 - 나일론 캐스터는 견고하고 내구성이 뛰어난 트레드 덕분에 무거운 하중을 쉽게 운반할 수 있습니다.따라서 압력 하에서 안정적인 성능이 필요한 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
낮은 회전 저항 - 단단한 나일론 트레드 표면은 최대 하중 상태에서도 부드럽고 수월한 롤링을 가능하게 합니다.이를 통해 기동성이 향상되고 장비 이동에 필요한 노력이 줄어듭니다.
뛰어난 내마모성 - 나일론은 마모 및 변형에 대한 내성이 뛰어나 연속 작동 시에도 긴 수명을 보장합니다.내구성이 뛰어나 유지 보수 및 교체 필요성이 최소화됩니다.
내 화학성 및 내 습성 - 나일론 캐스터는 물, 세제 및 많은 산업용 화학 물질에 노출되는 환경에서 잘 작동합니다.따라서 위생에 민감한 산업 환경에 적합합니다.
온도 내구성 - 광범위한 온도를 견딜 수 있는 나일론 캐스터는 저온 보관 및 따뜻한 작업 조건 모두에서 성능 저하 없이 기능을 유지합니다.
나일론 캐스터는 산업, 의료 및 가구 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 높은 부하 용량과 낮은 회전 저항에서 뛰어난 내구성 및 내화학성에 이르기까지 목표 성능 이점을 제공하도록 설계되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 나일론 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 나일론 캐스터
가장 까다로운 산업 작업을 위해 설계된 고강도 나일론 캐스터는 롤링 성능을 저하시키지 않으면서 고하중에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.견고한 트레드는 창고, 생산 시설 및 유통 센터에서 안정적인 이동성을 보장합니다.이러한 이점 때문에 나일론 캐스터는 특히 대형 운반용 트롤리 등에 적합합니다.한 가지 예로 카파 캐스터가 있습니다. DURATECH 나일론 휠을 사용하면 3,000kg의 하중을 견딜 수 있습니다.또 다른 예로 Omikron twin (Omikron twin) 이 있습니다. 두 개의 나일론 휠이 장착되어 있어 최대 15,000kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
나일론 스위블 캐스터
나일론 스위블 캐스터는 기동성이 뛰어나 방향을 원활하고 쉽게 바꿀 수 있습니다.특히 제한된 공간에서 유용하기 때문에 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 전문 청소 관리 및 이동식 가구와 같이 정밀한 취급이 필요한 용도에 이상적입니다.한 가지 예로 Alpha 스테인리스 스위블 캐스터가 있습니다. 스테인리스 스틸 스위블 하우징을 사용하면 나일론 휠을 장착하여 캐스터 당 500kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
소형 나일론 캐스터
소형 나일론 캐스터는 공간 절약형 이동성이 필수적인 소형 가구 및 조명 장비에 맞게 설계되었습니다.휠 직경이 35mm에 불과하므로 침대 옆 탁자, 사무용 가구 및 기타 경량 모바일 애플리케이션과 같은 용도에 맞게 부드럽게 굴릴 수 있습니다.단단한 나일론 트레드는 전체 높이를 최소로 유지하면서 내구성이 뛰어난 성능을 보장하므로 기능성과 눈에 잘 띄지 않는 외관이 모두 필요한 디자인에 이상적입니다.
나일론 캐스터 적용 분야
나일론 캐스터는 높은 하중 용량, 낮은 회전 저항 및 오래 지속되는 내구성이 필요한 모든 곳에서 선택됩니다.견고한 설계로 인해 경량 장비와 중장비 모두를 지원하는 산업, 의료 및 가구 애플리케이션에 널리 사용됩니다.산업 및 물류 환경에서 나일론 캐스터는 전문 청소 카트, 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리와 같이 무거운 하중에서 원활한 조작이 필수적인 용도에 사용됩니다.단단한 나일론 트레드는 생산 및 창고 환경에서 연속 작업 중에도 마모를 최소화합니다.의료 분야에서 나일론 캐스터는 환자 리프터, 치료 의자 및 침대 옆 탁자와 같은 용도에 적합하여 안정적이고 유지 보수가 적은 이동성을 제공합니다.세척제와 습기에 대한 내성이 뛰어나 위생에 민감한 환경에 적합합니다.가구 및 모바일 애플리케이션의 경우 나일론 캐스터는 케이터링 카트, 미디어 가구 및 사무용 의자와 같은 용도에서 흔히 사용됩니다.장비와 가구를 손쉽게 재배치할 수 있어 전문 및 상업 환경 모두에서 기능적 이동성을 보장합니다.