회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재료로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 164mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg을 지원하고 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 160 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm의 크기를 갖습니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1,600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 50 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 50 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 하중 용량은 동적 하중 75kg(속도 3km/h), 정적 하중 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 75kg, 정적 하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 69mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 160mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h), 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 160mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h), 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 160 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 350kg, 정적 하중 700kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 견고한 구조와 우수한 하중 지지력으로 중량물 운반 및 고정 용도에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 350kg, 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 350kg, 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 160 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h 조건), 정적 하중 700kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다. 이 제품은 높은 내구성과 신뢰성을 요구하는 중량물 운반용 장비에 최적화된 캐스터입니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h 조건), 정적 하중 700kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 150kg, 정하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 160mm 규격입니다. 전체 높이는 195mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(속도 4km/h), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 235mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
자주 묻는 질문
나일론 캐스터의 장점
나일론 캐스터는 까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 견고한 이동성 솔루션입니다.높은 부하 용량과 낮은 회전 저항으로 잘 알려진 이 캐스터는 내구성과 효율성이 중요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.단단한 나일론 트레드는 마모를 최소화하고 단단한 표면에서 부드러운 조작을 보장합니다.다양한 하우징 유형과 장착 옵션을 사용하여 나일론 캐스터를 다양한 작동 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
TENTE 나일론 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 - 나일론 캐스터는 견고하고 내구성이 뛰어난 트레드 덕분에 무거운 하중을 쉽게 운반할 수 있습니다.따라서 압력 하에서 안정적인 성능이 필요한 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
낮은 회전 저항 - 단단한 나일론 트레드 표면은 최대 하중 상태에서도 부드럽고 수월한 롤링을 가능하게 합니다.이를 통해 기동성이 향상되고 장비 이동에 필요한 노력이 줄어듭니다.
뛰어난 내마모성 - 나일론은 마모 및 변형에 대한 내성이 뛰어나 연속 작동 시에도 긴 수명을 보장합니다.내구성이 뛰어나 유지 보수 및 교체 필요성이 최소화됩니다.
내 화학성 및 내 습성 - 나일론 캐스터는 물, 세제 및 많은 산업용 화학 물질에 노출되는 환경에서 잘 작동합니다.따라서 위생에 민감한 산업 환경에 적합합니다.
온도 내구성 - 광범위한 온도를 견딜 수 있는 나일론 캐스터는 저온 보관 및 따뜻한 작업 조건 모두에서 성능 저하 없이 기능을 유지합니다.
나일론 캐스터는 산업, 의료 및 가구 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 높은 부하 용량과 낮은 회전 저항에서 뛰어난 내구성 및 내화학성에 이르기까지 목표 성능 이점을 제공하도록 설계되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 나일론 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 나일론 캐스터
가장 까다로운 산업 작업을 위해 설계된 고강도 나일론 캐스터는 롤링 성능을 저하시키지 않으면서 고하중에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.견고한 트레드는 창고, 생산 시설 및 유통 센터에서 안정적인 이동성을 보장합니다.이러한 이점 때문에 나일론 캐스터는 특히 대형 운반용 트롤리 등에 적합합니다.한 가지 예로 카파 캐스터가 있습니다. DURATECH 나일론 휠을 사용하면 3,000kg의 하중을 견딜 수 있습니다.또 다른 예로 Omikron twin (Omikron twin) 이 있습니다. 두 개의 나일론 휠이 장착되어 있어 최대 15,000kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
나일론 스위블 캐스터
나일론 스위블 캐스터는 기동성이 뛰어나 방향을 원활하고 쉽게 바꿀 수 있습니다.특히 제한된 공간에서 유용하기 때문에 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 전문 청소 관리 및 이동식 가구와 같이 정밀한 취급이 필요한 용도에 이상적입니다.한 가지 예로 Alpha 스테인리스 스위블 캐스터가 있습니다. 스테인리스 스틸 스위블 하우징을 사용하면 나일론 휠을 장착하여 캐스터 당 500kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
소형 나일론 캐스터
소형 나일론 캐스터는 공간 절약형 이동성이 필수적인 소형 가구 및 조명 장비에 맞게 설계되었습니다.휠 직경이 35mm에 불과하므로 침대 옆 탁자, 사무용 가구 및 기타 경량 모바일 애플리케이션과 같은 용도에 맞게 부드럽게 굴릴 수 있습니다.단단한 나일론 트레드는 전체 높이를 최소로 유지하면서 내구성이 뛰어난 성능을 보장하므로 기능성과 눈에 잘 띄지 않는 외관이 모두 필요한 디자인에 이상적입니다.
나일론 캐스터 적용 분야
나일론 캐스터는 높은 하중 용량, 낮은 회전 저항 및 오래 지속되는 내구성이 필요한 모든 곳에서 선택됩니다.견고한 설계로 인해 경량 장비와 중장비 모두를 지원하는 산업, 의료 및 가구 애플리케이션에 널리 사용됩니다.산업 및 물류 환경에서 나일론 캐스터는 전문 청소 카트, 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리와 같이 무거운 하중에서 원활한 조작이 필수적인 용도에 사용됩니다.단단한 나일론 트레드는 생산 및 창고 환경에서 연속 작업 중에도 마모를 최소화합니다.의료 분야에서 나일론 캐스터는 환자 리프터, 치료 의자 및 침대 옆 탁자와 같은 용도에 적합하여 안정적이고 유지 보수가 적은 이동성을 제공합니다.세척제와 습기에 대한 내성이 뛰어나 위생에 민감한 환경에 적합합니다.가구 및 모바일 애플리케이션의 경우 나일론 캐스터는 케이터링 카트, 미디어 가구 및 사무용 의자와 같은 용도에서 흔히 사용됩니다.장비와 가구를 손쉽게 재배치할 수 있어 전문 및 상업 환경 모두에서 기능적 이동성을 보장합니다.