메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대, 물류 및 운송 장비 등 이동성과 정확한 위치 고정이 함께 요구되는 다양한 용도에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 제공되며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있어 기존 프레임이나 설치 구조에 별도의 가공 없이 적용하기에 적합합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 거동을 제공하며, 하우징 재질은 강판 및 중 등급으로 구성되어 구조적 강성과 장기 사용에 대한 내구성을 확보하였습니다. 휠은 지름 75 mm이며, 허브 내부에는 플레인 베어링을 적용하여 마찰 특성과 회전 저항을 최적화하였습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하여 주행 중 소재 간 일관된 마모 특성과 노면 접촉 조건을 유지하도록 하였으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성, 내화학성의 균형을 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm이므로, 설치 공간과 바닥면으로부터의 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 설계해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 150 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 75 kg으로 정의되므로, 이동 중 하중이 가해지는 조건에서는 동하중 기준을 준수하여 사용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477UOO075P30-11 TFR
EAN
4031582390124
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.26 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
160 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
80 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
22 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila
2470UOO075P30-11 TFR

Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 하중 용량은 동적 하중 75kg(속도 3km/h), 정적 하중 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg