시리즈
액세서리
E-Drive flex는 전동이동성을 위한 액세서리 타입의 주택 설계를 특징으로 하는 혁신적인 솔루션입니다. 이 제품은 캐스터를 장착한 전동이동 장치로서 뛰어난 기동성과 유연한 배치를 제공합니다. E-Drive flex의 액세서리 하우징은 다양한 운영 환경에 최적화되도록 설계되었으며, 견고한 구조와 안정적인 성능을 보장합니다. 캐스터 기반의 이동 시스템은 사용자가 필요에 따라 장치를 쉽게 재배치할 수 있도록 하며, 전동 구동 기술과 결합되어 효율적인 에너지 관리를 실현합니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 응용 분야에서 높은 신뢰성과 운영 효율성을 제공하도록 엔지니어링되었습니다.
액세서리
E-Drive 장착 키트는 액세서리 타입의 전동이동성 제품으로, 캐스터를 장착한 시스템에 최적화되어 설계되었습니다. 본 제품은 기존의 이동 플랫폼에 전기 구동 기능을 통합하기 위한 종합적인 솔루션을 제공하며, 산업용 및 상용 환경에서의 자동화된 물류 이동을 가능하게 합니다. 액세서리 하우징 구조는 견고한 내구성과 안정적인 성능을 보장하도록 제작되었으며, 다양한 캐스터 타입과의 호환성을 갖추고 있습니다. 본 키트는 설치 및 유지보수가 용이하도록 모듈식으로 구성되어 있으며, 기술 사양 및 안전 기준을 완벽히 준수합니다. 전동이동성 시스템의 효율성과 신뢰성을 극대화하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었습니다.
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 및 CT 스캐너와 MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 125mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 캐스터 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 하우징은 전기 재질의 드라이브 유닛으로 이루어져 있어 안정적인 전동 구동 성능을 제공합니다.
액세서리
제어 유닛은 전기 구동 시스템을 위한 액세서리로서 전기 재료로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 제어 유닛은 캐스터가 장착된 전기 이동성 제품에 통합되어 운영 효율성과 안정성을 극대화하도록 설계되었습니다. 전기 하우징 재료는 우수한 절연 특성과 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서의 장기적인 사용을 보장합니다. 액세서리 타입의 구성으로 기존 시스템에 용이하게 통합될 수 있으며, 모듈식 설계는 유지보수와 업그레이드를 간편하게 합니다. 캐스터 기반의 이동성 플랫폼과의 호환성을 통해 유연한 배치와 재배치가 가능하며, 정밀한 전기 제어 기능을 제공하여 안전하고 효율적인 운영을 지원합니다.
액세서리
E-Drive 핸들 세트는 전기 이동성 솔루션을 위한 액세서리로 설계된 제품으로, 전기 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 이 핸들 세트는 캐스터가 장착된 전기 이동 장치에 최적화되어 있으며, 사용자가 장치를 안전하고 효율적으로 조작할 수 있도록 인체공학적으로 설계되었습니다. 전기 하우징 재질은 내구성과 전기 안전성을 동시에 제공하여 다양한 작업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 액세서리는 캐스터 기반의 전기 이동 시스템과 완벽하게 호환되며, 사용자의 편의성과 작동 안정성을 향상시키는 데 기여합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 183mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 분야에서 사용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 183mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 이 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철 재질로 구성되어 있습니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 본 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철 재질로 구성되어 있습니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템을 특징으로 합니다. 이 제품은 150mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠의 본체는 강철 재질로 만들어져 견고한 구조를 보장합니다. 캐스터 하우징은 중앙 또는 전체 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 설계되어 있어 다양한 의료 환경에서의 안정적인 사용을 가능하게 합니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 기관의 응용 분야에서 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 사용하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 있고 휠 본체는 강철로 구성되어 있습니다. 캐스터 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 타입으로 설계되었습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 이 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철재로 만들어져 견고한 구조를 보장합니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 장착하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠의 본체는 강철 재질로 되어 있어 높은 하중 지지력을 보장합니다. 중앙 또는 전체 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 하우징을 채택하여 안정적인 조작성을 제공합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형된 전기 전도성 트레드를 특징으로 하고 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 정밀 기기 운송이 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 하며, 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 정밀 기기 운반이 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형된 전기 전도성 트레드를 갖추어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공합니다. 휠의 베어링 역시 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 산업 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive flex는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 직경 125mm의 탄성 타이어를 사용하며, 비표시 가솝 재질의 트레드로 우수한 접지력과 내구성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 가볍고 강도가 우수하며, 전기 구동 유닛이 통합된 하우징으로 안정적인 성능을 보장합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캐 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형 공정으로 제조되어 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠의 베어링 역시 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있어 안정적인 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 3km/h 속도에서 150kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 광범위하게 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며 폴리우레탄 주조 재질의 트레드와 강철 재질의 바디로 구성되어 있습니다. 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 하우징을 특징으로 하며, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.