중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist
주문 번호:
900000350
EAN:
4031582553161
제품 번호:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral assist는 캐스터를 적용한 전동 이동성 제품으로, 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 시스템이며 짧은 버전으로 구성됩니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral assist는 캐스터를 적용한 전동 이동성 제품으로, 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 시스템이며 짧은 버전으로 구성됩니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원입니다. 휠 직경은 150 mm이며, 트레드는 폴리우레탄 또는 주조 소재로 제작되고 휠 본체는 강철 또는 철을 사용합니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 타입으로 설계되어 정밀한 위치 제어와 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 이러한 재료 및 구조 구성은 하중 분산과 바닥 보호를 고려한 것으로, 의료 및 병원 환경에서 요구되는 이동성과 장비 안정성을 동시에 충족하도록 설계되었습니다. 또한 방향 잠금 기능을 활용하면 장비를 고정한 상태에서 작업 공간을 확보할 수 있어 사용자의 작업 효율과 환자 안전을 높이는 데 기여합니다.
문서 번호
드라이브 유닛 액추에이터
드라이브 유닛 행정 모터
핵심 속성
피팅
하우징
휠
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수