휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12.1mm이며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12mm이며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하고 있습니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 250kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되어 있습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있으며, 12mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 이 휠은 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg으로 설계되었습니다. 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 제작되었습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 48mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 Basetech 휠은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 20.1mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 소재의 휠로서, 82mm의 외경과 88mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 허브 길이는 90mm이고 액슬 홀 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1800kg과 시속 3km에서의 동적 하중 용량 900kg을 제공하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 45mm, 허브 길이 53mm의 치수를 가지며, 8mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되어 있고, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량도 150kg으로 시속 3km/h의 속도에서 작동합니다. 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 롤러 베어링 방식으로 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 150kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제작되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일 구조로 제작되었으며, 휠 본체는 강철 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링이 적용되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 공압 타이어에 라인 프로파일이 적용되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 강철 바디에 공압 타이어 블록 프로파일 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.