메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 소재의 휠로서, 82mm의 외경과 88mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 허브 길이는 90mm이고 액슬 홀 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1800kg과 시속 3km에서의 동적 하중 용량 900kg을 제공하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
900 kg
정지 중 하중용량
1800 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.55 kg
제품명
Duratech
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204ZV
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
88 mm
직경
82 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴