휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12mm이며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하고 있습니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 250kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되어 있습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있으며, 12mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 이 휠은 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg으로 설계되었습니다. 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 제작되었습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 48mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 Basetech 휠은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되어 있고, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량도 150kg으로 시속 3km/h의 속도에서 작동합니다. 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 롤러 베어링 방식으로 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 150kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제작되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 외경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5mm이며 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 이 휠은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 452kg이고 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 226kg으로 설계되었습니다.
휠 127 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 외경 127 mm, 트레드 폭 50.8 mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5 mm이며 액슬 구멍의 지름은 12.7 mm입니다. 이 휠은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하고 있습니다. 정적 하중 용량은 588 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 294 kg입니다.
휠 152.5 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 외경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5mm이며 액슬 구멍의 직경은 12.7mm입니다. 이 휠은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하고 있습니다. 정적 하중 용량은 634kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 317kg으로 설계되었습니다.
휠 203.25 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 지름 203.25 mm, 트레드 폭 50.8 mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5 mm이며 액슬 구멍의 지름은 12.7 mm입니다. 이 휠은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하고 있습니다. 정적 하중 용량은 816 kg이고, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 408 kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 운반 장비에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
롤러 베어링이 달린 휠의 장점
롤러 베어링은 롤링 베어링 제품군의 핵심 구성원이자 모빌리티 시스템의 주류입니다.슬라이딩 접촉에 의존하는 플레인 베어링과 달리 내륜과 외륜 사이를 흐르는 원통형 롤러를 사용합니다.이 롤링 접점은 마찰을 줄여 더 부드러운 동작을 가능하게 하고 하중 시 이탈력을 낮춥니다.비교적 낮은 제작 높이 덕분에 컴팩트한 디자인과 뛰어난 하중 전달 능력이 결합되었습니다.TENTE 롤러 베어링 휠에는 다음과 같은 다양한 장점이 있습니다.
낮은 회전 저항 — 원통형 롤러의 라인 접촉은 링 사이의 마찰을 최소화하므로 무거운 하중은 적은 노력으로 움직이기 시작하고 푸시/풀 피크를 줄여 운동량을 유지합니다.이는 에너지 효율적인 운영을 지원하고 사용자의 부담을 줄여줍니다.
높은 부하 용량 — 롤러 베어링은 여러 롤러에 힘을 분산시켜 과도한 변형 없이 견고한 반경 방향 지지력을 제공합니다.즉, 롤러 베어링 휠은 상당한 중량을 안정적으로 처리하므로 용량과 안정성이 최우선인 저속 운송에 이상적입니다.
높은 서비스 수명, 낮은 유지보수 — 공장에서 윤활유를 바른 베어링 유닛은 정상 조건에서 장기간 원활하게 작동합니다.적절한 씰링 및 재윤활 옵션을 사용하면 롤러 베어링이 장착된 휠이 일관된 성능을 유지하고 계획되지 않은 유지 보수를 줄일 수 있습니다.
공간 효율적인 설치 높이 — 롤러 베어링 설계는 다른 롤링 베어링 유형에 비해 내장 높이를 낮출 수 있어 장비 프로파일을 컴팩트하게 유지하는 데 도움이 됩니다.클리어런스나 전반적인 설계 제약을 희생하지 않고도 안정성과 강도를 얻을 수 있습니다.
롤러 베어링 휠의 종류
롤러 베어링 휠은 다양한 디자인으로 제공되며, 각 설계는 특정 작동 조건 및 성능 우선 순위에 최적화되어 있습니다.TENTE에서는 다양한 소재 옵션과 트레드 경도 수준의 롤러 베어링이 장착된 휠을 제조합니다.당사의 포트폴리오에는 진동방지 또는 스테인리스 롤러 베어링이 장착된 휠도 포함됩니다.다음은 일반적으로 사용되는 롤러 베어링 휠 유형과 그 장점입니다.
롤러 베어링이 달린 단단한 고무 바퀴
충격 흡수 및 바닥 관리가 필요한 저속 운송의 경우, 롤러 베어링이 장착된 견고한 고무 휠은 트레드에 적합하며 하중을 받을 때 쉽게 굴릴 수 있습니다.TENTE PVR 시리즈는 폴리프로필렌 휠 센터와 견고한 고무 트레드를 통합 롤러 베어링과 결합하여 최대 250mm에 이르는 다양한 휠 직경을 제공합니다.이 휠 디자인은 단단한 바닥의 진동을 완화하면서 시동 작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.
롤러 베어링이 달린 폴리 우레탄 휠
효율성과 내마모성이 최우선이라면 롤러 베어링이 있는 폴리우레탄 휠을 선택하는 것이 좋습니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 UAR 휠입니다.폴리우레탄 트레드와 롤러 베어링이 있는 폴리아미드 휠 센터를 사용하며, 80~200mm의 인기 사이즈에 적합합니다.습하거나 습한 환경에서 밀접하게 관련된 UAD 시리즈는 동일한 폴리우레탄 트레드 제품군과 크기 범위를 유지하면서 빈번한 세척이 가능하고 내식성을 제공하는 스테인리스 롤러 베어링을 사용합니다.
롤러 베어링이 달린 폴리아미드 휠
롤러 베어링이 장착된 폴리아미드 휠은 최대 강성과 컴팩트한 구조 높이를 위해 간단한 유지 보수로 높은 하중 밀도를 제공합니다.우리의 선택 중에서 UOR 휠 시리즈가 눈에 띄는 예입니다.UOR은 롤러 베어링이 장착된 일체형 폴리아미드 휠로, 휠 직경이 80mm~200mm이고 다양한 허브/액슬 옵션을 제공합니다.이 휠은 정밀하고 힘든 주행이 필요한 경우 강력한 선택이며 조용한 작동과 최대한의 충격 흡수가 필요하지 않습니다.
롤러 베어링이 장착된 휠의 적용 분야
롤러 베어링 휠은 약 4km/h의 낮은 주행 속도로 작동하는 장비 및 기계에 가장 적합합니다. 이 휠은 무거운 하중에서도 원활하고 쉽게 굴릴 수 있지만 고속 사용에는 적합하지 않습니다.따라서 빠른 조작보다 안정성, 용량 및 취급 용이성이 더 중요한 무거운 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트에 이상적입니다.또한 소형 구조, 높은 하중 성능 및 낮은 회전 저항이 필수적인 롤 케이지, 매장/디스플레이 설비 및 쇼핑 트롤리와 같은 응용 분야에서도 흔히 볼 수 있습니다.