메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 외경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 63.5mm이며 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 이 휠은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 452kg이고 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 226kg으로 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POL4x2-Ø1/2
EAN
4031582387605
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
226 kg
정지 중 하중용량
452 kg
제품명
Basetech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12.7 mm
허브 길이
63.5 mm
트레드 폭
50.8 mm
직경
101.5 mm
베어링
허브 튜브가 장착된 롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴