휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이고, 정적 하중 용량은 400kg으로 설계되어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 8mm 축 구멍 직경과 정밀 볼 베어링을 갖추고 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 158kg, 정적 하중 용량은 316kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 170kg, 정적 하중 용량은 340kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 306kg, 정적 하중 용량은 612kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm, 축 구멍 직경 12.7mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되었으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 340kg, 정적 하중 용량은 680kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg, 정적 하중 용량은 816kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 453kg, 정적 하중 용량은 906kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 226kg이고 정적 하중 용량은 452kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
휠 127 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12.7mm이며, 허브 길이는 63.5mm입니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있고, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 294kg이며, 정적 하중 용량은 588kg입니다. 주요 용도로는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 152.5 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 317kg, 정적 하중 용량은 634kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
휠 203.25 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12.7mm이며, 허브 길이는 63.5mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg이며, 정적 하중 용량은 816kg입니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있어 일체형 구조의 내구성을 보장합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 직경 95mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채택하고 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 15mm, 허브 길이 58mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 허브 길이 45mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 내구성을 확보했으며, 정밀 볼 베어링과 8.3mm 축 구멍 직경으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg으로 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드는 열가소성 고무를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 25mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 15mm이고 허브 길이는 40mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg까지 안전하게 운반할 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반에 최적화되어 있습니다.