메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디 소재의 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 탄성 타이어는 검은색의 가솔린 재질로 제작되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.43 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
15 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료