메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 직경 100mm, 허브 길이 44.4mm, 축 구멍 직경 12mm의 규격을 가진 캐스터용 휠입니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 32mm 폭의 열가소성 고무 트레드와 롤러 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(3km/h 속도 기준)의 하중 용량을 지원하며, 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
하우징 유형
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Wheel
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴