메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PAP125x30-Ø8
EAN
4031582387513
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Maxtech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
8 mm
트레드 폭
30 mm