메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일 구조로 제작되었으며, 휠 본체는 강철 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링이 적용되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
전체 체중
2.46 kg
제품명
Puretech air
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
55 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 라인 프로파일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
74 mm
트레드 폭
100 mm
직경
400 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴