메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 하며, 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 정밀 기기 운반이 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
594EUSP150R36-32 T 9002
S4 자재 번호
990065700
핵심 속성
하우징 유형
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
71 mm
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.51 kg
제품명
Linea E-Lock
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
45 mm
회전 간섭
254 mm
오프셋
47.5 mm
회전 반경
127 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
직경
150 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
효율적인 작동
버튼 하나로 중앙 잠금 – 최고의 편안함 제공