메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
E-Drive 장착 키트는 액세서리 타입의 전동이동성 제품으로, 캐스터를 장착한 시스템에 최적화되어 설계되었습니다. 본 제품은 기존의 이동 플랫폼에 전기 구동 기능을 통합하기 위한 종합적인 솔루션을 제공하며, 산업용 및 상용 환경에서의 자동화된 물류 이동을 가능하게 합니다. 액세서리 하우징 구조는 견고한 내구성과 안정적인 성능을 보장하도록 제작되었으며, 다양한 캐스터 타입과의 호환성을 갖추고 있습니다. 본 키트는 설치 및 유지보수가 용이하도록 모듈식으로 구성되어 있으며, 기술 사양 및 안전 기준을 완벽히 준수합니다. 전동이동성 시스템의 효율성과 신뢰성을 극대화하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었습니다.
문서 번호
문서 번호
EDUZ740 fitting
EAN
4031582474398
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
E-Drive 장착 키트
전기 전도성
스테인리스
핸들 장착 키트
피팅 유형
고른 표면용
재료
알루미늄
세트는 다음으로 구성됩니다.
클램핑 블록 4개
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수